Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Liikkeenohjaimet

Liikkeenohjaimet

IndraControl

Puhuttaessa liikkeenhallinnasta ohjausjärjestelmällä on kokonaisuuden kannalta ratkaiseva merkitys. Bosch Rexroth tarjoaa joustavan ja suorituskykyisen ratkaisun liikeakselistojen hallintaan. Erityisesti järjestelmissä, joissa vaaditaan sekä hydraulisten että sähköisten liikeakseleiden yhtäaikaista hallintaa, IndraControl -liikkeenohjaimet tarjoavat ainutlaatuiset ja ennennäkemättömät työkalut koneohjaukseen.

• PLC, liikkeenohjaus ja robottiohjaus samassa laitteessa

• Skaalautuvaa suorituskykyä, useassa eri teholuokassa

• Myös PC-pohjainen laitealusta

• Perustuu CoDeSys V3 -ympäristöön

• Enimmillään 99 keskenään synkronoitua akselia

• Virtuaali- sekä enkooderiakselit

• Täysiverinen robottiohjaus, laaja tuki lukuisille kinematiikoille

• Kattavat PLCopen -kirjastot liikkeenohjaukseen ja useiden akselien synkroniohjauksiin, myös hydraulisille akseleille

• Lukuisia valmiita teknologiafunktioita, joiden avulla voit vähentää tarvitsemiasi suunnittelutunteja olennaisesti

• Open Core -rajapinta ylemmän tason ohjelmointikielien integrointiin (mm. C++, C#, VB/VBA, Java, Objective-C, COM, LabVIEW)

• OPC-UA -tuki laitetasolla

• Laajennettavissa turvaohjaimeksi (ISO 13849 PL e/Kat. 4 ja IEC 62061 SIL3)

 
 

IndraMotion MLD

Haettaessa optimaalista ratkaisua liikkeen- sekä koneenohjauksiin, tarjoaa Bosch Rexroth mahdollisuuden hajauttaa kokonaisen konelinjan ohjaus servoakseliin tai -akseleihin. IndraMotion MLD on servoakselin käyttöjärjestelmään lisäoptiona saatava liikkeenohjauslogiikka, joka laskentateholtaan ja ominaisuuksiltaan vastaa tehokasta erillistä liikkeenohjainta.

Ohjelmointi perustuu IEC 61131-3 standardin mukaiseen ympäristöön, lisättynä PLCopen -liikkeenohjauskirjastoilla. Lisäämällä järjestelmään hajautettua I/O:ta, voidaan servokäyttöön integroidulla liikkeenohjauksella ohjata kokonaisia koneita tai konelinjoja, jolloin erillistä ohjauslaitteistoa ei välttämättä tarvita lainkaan.

• Vapaasti ohjelmoitava PLC perustuen IEC 61131-3 standardiin

• Perustuu CoDeSys -ympäristöön

• Vakiona 6 ohjelmointikieltä: IL, ST, FBD, LD, SFC ja CFC

• Neljä vapaasti määriteltävää ohjelmakiertoa. Kiertoaika minimissään 1ms.

• PLCopen -kirjastot liikkeenohjaukseen ja useiden akselien synkroniohjauksiin

• Enimmillään kymmenen servoakselin liikkeenohjaus

• Mahdollisuus liittää ulkoista hajautettua I/O:ta reaaliaikaisella sercos -väylällä

• Äärimmäisen nopea liikkeenohjaus johtuen suorasta rajapinnasta servo-ohjaimen käyttöjärjestelmään

• Lukuisia valmiita teknologiafunktioita

• Valmiit kirjastot mm. Ethernet TCP/UDP -kommunikaatiolle

• Ethernet -rajapinta operointipaneeleiden liittämiseen

 

Ota yhteyttä:

 
Juha Sutinen

Juha Sutinen

Puh. 010 3441 541

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi