Finland

Valitse sijaintisi

Finland
 

Servokäytöt

Content
 
Bosch Rexroth servokäytöt
 

Bosch Rexroth on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen – kukaan muu ei tarjoa vastaavaa laajuutta voimansiirron, ohjauksen ja liikkeenhallinnan aloilla.

Tuotteemme kattavat tuotannon sekä koneenrakennuksen tarpeet lähes kaikilla teollisuuden aloilla ja järjestelmät on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä.

Yhdistettyinä Bosch Rexrothin lineaaritekniikan tuotteisiin voidaan koneenrakennuksessa tarvittava liike toteuttaa helposti ja kustannustehokkaasti. Saat kauttamme optimaalisen ratkaisun liikkeenhallintaan.

Bosch Rexrothin IndraDrive-servokäytöt ovat ratkaisu tarkkuutta sekä nopeutta vaativaan liikkeeseen. Bosch Rexroth tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman laadukkaita tuotteita kaikkiin käyttökohteisiin. Saat käyttöösi myyjiemme sekä teknisen tukemme rautaisen ammattitaidon hakiessasi optimaalista ratkaisua liikeenhallintaan.

 


Ota yhteyttä:

Joona Sillanpää

Joona Sillanpää

Puh. 010 3441 570

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@boschrexroth.fi

 

 
Servokäytöt

IndraDrive -servokäyttöjen ominaisuuksia

  • Tehoalueet 0.15kW - 4 MW
  • Saavutettavat vääntömomentit jopa 21 000Nm
  • Liitettävyys yleisimpiin kenttäväyliin (Multi-ethernet liitäntä vakiona)
  • Markkinoiden laajimmat servokäyttöön integroidut turvatoiminnot
  • Modulaarinen rakenne, jonka ansiosta maksat ainoastaan ominaisuuksista, joita tarvitset.
  • Ylivoimainen energiatehokkuus - esim. jarrutuksesta saatavan energian takaisinsyöttö verkkoon
  • Servoakseleihin saatavilla oleva liikkeenohjauslogiikka (MLD), jolla voidaan ohjata kokonaista konetta ilman erillistä ohjainta
  • Sisäänrakennettuja, valmiita teknologiafunktioita, joiden avulla voidaan olennaisesti vähentää suunnittelu- ja ohjelmointikustannuksia
  • Tuotteita myös ATEX -luokiteltuina räjähdysalttiisiin tiloihin

Siirry online-katalogiin

 
 

 
 

Energiatehokkuus
Teollisuus 4.0
Open Core
Turvallisuus