Taajuusmuuttajat

Content
 

Ota yhteyttä:

Juha Sutinen

puh. 010 3441 541

juha.sutinen@boschrexroth.fi

Vaihde 010 3441 000

 
 



 

Rexroth EFC 3610 ja 5610 -taajuusmuuttajat

Vapaasti määriteltävän U/f -ominaiskäyrän, vektorisäädön, synkronimoottoriohjauksen, skaalautuvien optiomodulien ja kompaktin kokonsa ansiosta Rexrothin EFC -taajuusmuuttajat soveltuvat käytettäväksi laajassa spektrissä erilaisia sovelluksia. Asentaminen ja käyttöönotto onnistuu helposti ilman lisälaitteistoa.

 


Tekniset tiedot

  • Tehoalueet: 0.4 - 160 kW
  • U/f -säätö (EFC 3610) tai vektorisäätö (EFC 5610)
  • Synkronimoottorin ohjaus (EFC 5610)
  • Korkea käynnistysmomentti (200%) ja hyvä ylikuormitettavuus (150% / 60s)
  • Operointipaneeliversiot: LED -näyttö, LCD - tekstinäyttö tai ilman näyttöä
  • Parametrimuisti operiointipaneeleissa
  • Sisäänrakennettu jarrukatkoja ja syöttösuodin (EN 61800-3 C3)
  • Multi-Ethernet väyläliityntä optiona (Sercos, PROFINET, Ethernet/IP, EthernetCat, ModbusTCP)
  • STO optiona (Kat. 4/PL e, SIL 3)
  • I/O -moduli optiona
 
 

Videosuositukset

 

Commissioning of EFC Converters

Commissioning PC software ConverterWorks

 
 

 

 
 

Ota yhteyttä

Juha Sutinen

puh. 010 3441 541

juha.sutinen@boschrexroth.fi

info@boschrexroth.fi

puh. +358 10 3441 000