ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead

ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead

Modulaariset ja kattavat ctrlX AUTOMATION ‑automaatiotyökalut poistavat perinteiset rajat automaation, IT-maailman ja esineiden internetin väliltä.

Lue lisää ctrlX AUTOMATION ‑ratkaisuista
ctrlX AUTOMATION – Ohjaus

ctrlX AUTOMATION – Ohjaus

ctrlX AUTOMATION tarjoaa ratkaisun jokaiseen käyttökohteeseen. Monipuolisia ohjausratkaisuja voidaan käyttää PLC-pohjaisissa käyttökohteissa, esineiden internetin käyttötapauksissa, HMI:ssä ja turvatoiminnoissa.

Lue lisää ohjausratkaisuista
ctrlX AUTOMATION – Ohjelmisto

ctrlX AUTOMATION – Ohjelmisto

Helppo suunnittelu ja paras mahdollinen avoimuus. Juuri tästä ctrlX AUTOMATION ‑automaatiotyökalujen ohjelmistoratkaisuissa on kyse.

Lue lisää ohjelmistoratkaisuista
ctrlX AUTOMATION – Käyttö- ja liikeratkaisut

ctrlX AUTOMATION – Käyttö- ja liikeratkaisut

ctrlX AUTOMATION tukee yksinkertaisia karteesisia käsittelytehtäviä, kulutustavarateollisuuden dynaamisia käyttökohteita ja puolijohdesovellusten tarkkoja liikeratkaisuja. Lisäksi saatavilla on PLC- ja liiketoimintoja sekä modulaarisia servokäyttölaitteita.

Lue lisää käyttö- ja liikeratkaisuista
ctrlX AUTOMATION – Materiaalinsiirtojärjestelmät

ctrlX AUTOMATION – Materiaalinsiirtojärjestelmät

ctrlX FLOW ‑tuoteperheen kautta tarjoamme helposti integroitavia ratkaisuja tehokkaiden materiaali- ja tavaravirtojen luomiseen.

Lue lisää materiaalinsiirtojärjestelmistä

Sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät – automaatioratkaisut nykyaikaisiin tehtaisiin

Tuotteiden elinkaarten lyhentyessä ja kilpailun kiristyessä jäykät ja monimutkaiset järjestelmän eivät enää täytä markkinoiden vaatimuksia. Siksi on olennaisen tärkeää hyödyntää digitalisaation ja verkottumisen mahdollisuudet yhdistämällä ohjausteknologia, IT ja IoT samassa sovelluksessa. Bosch Rexroth auttaa toteuttamaan täysin yhdistettyjä sovelluksia sähköisten ohjauslaitteiden, käyttölaitteiden, moottorien sekä muiden älykkäiden komponenttien, uraauurtavien ohjelmistoratkaisujen ja sovellusteknologian avulla. Modulaariset, skaalautuvat ratkaisut täyttävät vaatimukset lähes kaikissa käyttökohteissa.

ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead

Automaatiotyökalut ctrlX AUTOMATION poistaa perinteiset rajat automaation, IT-maailman ja esineiden internetin väliltä. ctrlX AUTOMATION pienentää komponenttien ja suunnittelun kustannuksia 30–50 prosenttia Linux-pohjaisen reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän, aina avointen standardien, sovellusten ohjelmointiteknologian, verkkopohjaisen suunnittelun ja kattavan IoT-yhteyden ansiosta.
Lisätietoja ctrlX AUTOMATIONista

Sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmätuotteet

Image Alt
Näytä enemmän
Esittely

Tuki

ctrlX AUTOMATION Community

ctrlX AUTOMATION Community

Ole suoraan vuorovaikutuksessa asiantuntijoidemme kanssa ctrlX Communityn kautta.

ctrlX AUTOMATION Community
ctrlX AUTOMATION Community
Academy-koulutus

Koulutus

Bosch Rexroth Academy

Bosch Rexroth Academy tarjoaa teknisille asiantuntijoille räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutuksia.

Etsi koulutus
Etsi koulutus

Koulutuksen yleiskatsaus

Koulutukset

Koulutukset

Lataa Bosch Rexroth Academyn koulutusohjelma.

Koulutusesite

Esite

Lataa Bosch Rexroth Academyn esite.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä.

Video

Video

Katso Teollisuus 4.0 ‑koulutusvideo.