Nykypäivän järjestelmäratkaisut tulevaisuuden sovelluksiin
Järjestelmäratkaisuille asetetaan nykyään korkeampia odotuksia kuin koskaan aiemmin. Erinomainen suorituskyky, pieni energiankulutus, korkea dynamiikka ja erinomainen ohjattavuus ovat vain muutamia niistä ominaisuuksista, jotka modernin käytön strategian täytyy tarjota. Bosch Rexrothin sekundäärisäädetyissä käytöissä korkea dynamiikka yhdistyy tarkkaan ohjaukseen ja energian talteenottoon.
Tutustu hyötyihin:
Koneenrakennus | Meri- ja avomeritekniikka | Testauslaitteistot | Materiaalinkäsittely ja kuljetus |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Taontamanipulaattori
Sekundäärisäädetty käyttöjärjestelmä
Valmistaja: Dango & Diementhal, Saksa
Pyörivä lava
Sekundäärisäädetty käyttöjärjestelmä
Operaattori: Prahan kansallisooppera
Merenalainen telakone syvän meren kaivostoimintaan
Sekundäärisäädetty ketjukäyttö.
Operaattori: De Beers, Etelä-Afrikka
Lineaarikaapelimoottori LCE
Sekundäärisäädetty vetovinssi.
Valmistaja: Dynacon, USA
Liikkuva nosturi SGC 140
Jatkoprojekti, joka seurasi ensimmäisen sekundäärisäädetyn liikkuva nosturin onnistunutta toimitusta vuonna 2010.
Valmistaja: Sarens, Belgia
Erikoiskäsittelyjärjestelmä SHS
SHS-järjestelmää käytetään merenalaisten kaasuntuotantomoduulien asennukseen ja poistamiseen jopa 320 metrin syvyydessä.
Valmistaja: AXTech, Norja
Rineer-testauslaitteisto
Rineer-siipimoottorien testaukseen sarjaan 125 (iskutilavuus 4096 cm3) saakka tarkoitettu kolmiakselinen testauslaitteisto.
Testauslaitteiston käyttäjä: DC USA
Nivelpuominosturi
Päävinssi ja apuvinssi käyttävät samaa paineohjattua primääriasemaa, joka pienentää asennustehon tarvetta.
Nosturin valmistaja: TTS, Norja
Liikkuva nosturi SGC 120
Käyttösäde jopa 130 m. Käyttösäteellä 100 m voidaan nostaa yli 600 t kuormia.
Valmistaja: Sarens, Belgia
Ilman kuljettajaa toimiva konttien kuljetusjärjestelmä AGV
Sekundäärisäädetty käyttö, automaattinen kuljetus, sijaintitieto tiehen sijoitettujen anturien avulla. Erittäin tarkka paikannus.
Valmistaja: Kamag, Saksa
Kiertokuormitustestauslaite, RWTH Aachen
Dynaamisesti kytkettävä testauslaite, kummankin kytkentäpuoliskon kiertokulman säätö, energian talteenotto kuormitusyksikön kautta.
Operaattori: Institute for Machine Elements (IME) Aachen, Saksa
Dynaaminen törmäystestauslaite
Tarvittavan 530 kW:n kiihdytystehon voi hydrauliakkuja käyttämällä laskea 30 kW:n primääritehoon.
Operaattori: Autoliv, Ruotsi
Ilman kuljettajaa toimiva konttikuljetin CT60
Rotterdamin ja Hampurin konttiterminaaleissa käytetään yli 200 ajoneuvoa. Niiden sijainti tunnistetaan tiehen sijoitettujen anturien avulla.
Valmistaja: Gottwald, Saksa
Keskipakovoimaan perustuva simulointitestauslaite
Yhteensä 3 000 kW:n kiihdytystehon tuottamiseen tarvitaan vain 800 kW primääritehoa. Jopa 60 % energiasta otetaan talteen.
Operaattori: Framatome, Ranska
Teleliikennekaapelien asennusalus
Alus vetää auraa, tekee uran merenpohjaan, asentaa kaapelin ja sulkee ojan. Sekundäärisäädetyn järjestelmän korkea dynamiikka estää auran köyden katkeamisen, jos aura juuttuu kiinni.
Valmistaja: Odim, Norja
Putkenasennusjärjestelmän jännityslaite
Jopa 16” kokoista jäykkää tai joustavaa putkea lasketaan 2 500 m syvyyteen kahdella sarjaan kytketyillä jännityslaitteella.
Valmistaja: Huisman, Alankomaat
Aktiivinen aallon kompensointi
Sekundäärisäädetyt käytöt toimivat yhdessä järjestelmässä perinteisten hydrostaattisten käyttöjen kanssa. Perinteinen hydrostaattinen käyttö huolehtii nostamisesta, ja vastakkaiset sekundäärisesti säädetyt käytöt hoitavat noston aktiivisen kompensoinnin.
Valmistaja: Kenz, Alankomaat
Syvänmeren vinssi
Perinteisten paksuihin teräsköysiin perustuvien vinssijärjestelmien rajat tulevat vastaan yli 2 500 m syvyydessä. Synteettiset kuituköydet ovat kevyempiä, mutta koska ne venyvät, niitä on vaikeampi käsitellä. Tämä ongelma on nyt ratkaistu ensimmäisen kerran kuuden sekundäärisäädetyn käytön avulla.
Valmistaja: Odim, Norja
Nosturikäyttö öljynporauslautoille
Tarvikkeiden nostamiseen rahtialuksiin ja niistä pois käytetään molempia asennettuja nostureita. Kuormaus ja purkaminen eivät onnistuisi ilman noston aktiivista kompensointia. Nostovaihteistoa ohjataan ainoastaan sekundäärisesti. Myös kääntölaitteistoa ohjataan sekundäärisesti, minkä lisäksi tukena on perinteinen hydraulinen kääntökäyttö.
Valmistaja: Sevan Marine, Norja
Vedenalainen robottivinssikäyttö
Sekundäärisäädetty vinssikäyttö laskee tarvikeyksikön vedenalaiselle robotille (ROV). ROV irrottautuu aktiivisessa noston kompensointitilassa, jolloin sillä voidaan tehdä kauko-ohjattuja kunnossapito- tai valvontatehtäviä.
Valmistaja: Odim, Norja
Hinaajien keulapotkuri
Integrointi aluksen olemassa olevaan hydraulijärjestelmään on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille keulapotkurijärjestelmille. Sekundäärisäädetyn käytön tehorajoituksen ansiosta primääriasemaa voidaan hyödyntää maksimaalisesti.
Valmistaja: Rosetti Marino, Italia
Universal Hydraulic Test Bench
Tätä testauslaitteistoa voidaan käyttää 160 kW:n teholla sekä käyttö- että kuormapuolelta. Konfigurointimahdollisuuksien avulla voidaan tehdä monenlaisia testejä – komponenttien testauksesta aina kokonaisten järjestelmien hyötysuhteen testaukseen.
Operaattori: Internationale Hydraulik Akademie, Saksa
Raidejyrsin
Raidejyrsintä käytetään raideprofiilien kunnostukseen. Koko raidejyrsintä on silloin käytettävä nopeuden kanssa synkronoidusti.
Valmistaja: MFL Liezen, Itävalta