Vous recherchez un entraînement variable à faible vitesse et à couple élevé ?
Alors lisez d'abord ce livre blanc, une explication détaillée de tous les principes d’entraînement pertinents.
Le choix du bon entraînement pour votre installation est une affaire complexe. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'installations où une faible vitesse variable et un couple élevé sont requis. Raison de plus pour étudier minutieusement au préalable les différents principes d’entraînement.
Le livre blanc compare quatre principes d’entraînements différents :
- Entraînement Direct Hydraulique (HDD)
- Entraînement Hydro-Mécanique (HMD)
- Variateur de vitesse AC (ACD)
- Variateur de vitesse DC (DCD)
Après l’explication par principe d’entraînement, le livre blanc aborde d'autres facteurs plus en détail. Des facteurs tels que l'installation, le surdimensionnement, la mise en service et l'efficacité sont clairement abordés dans les chapitres.
Installation :
- Caractéristiques physiques
- Caractéristiques de puissance
Surdimensionnement :
- Surdimensionnement des transmissions par engrenages
- Pertes des transmissions par engrenages
- Surdimensionnement des moteurs pour le démarrage et l’arrêt
Mise en service de l'installation :
- Moment d'inertie et charges ponctuelles
- Fonctionnement à quatre quadrants
Efficacité :
- Calcul de l'efficacité
- Efficacité ACD et DCD
- Efficacité HDD et HMD
Ce livre blanc est indispensable pour les ingénieurs et les techniciens responsables de la sélection et de la mise en œuvre des systèmes d'entraînement dans des applications industrielles difficiles.