Une ligne blanche dont le tracé débute avec une flèche blanche au contour rouge pointant vers une icône de géolocalisation au premier plan, et se termine par un drapeau blanc dans l’arrière-plan de l’image. Au-dessus de la ligne se trouvent trois cercles comportant trois symboles différents. Faites passer vos robots mobiles à la nouvelle génération.

ROKIT Navigator de Rexroth – Le logiciel de navigation évolutif pour vos AGV / AMR

Contactez-nous
Une ligne blanche dont le tracé débute avec une flèche blanche au contour rouge pointant vers une icône de géolocalisation au premier plan, et se termine par un drapeau blanc dans l’arrière-plan de l’image. Au-dessus de la ligne se trouvent trois cercles comportant trois symboles différents. L'essentiel de ROKIT Navigator

Retrouvez toutes les informations utiles dans le flyer ROKIT Navigator.

Télécharger le PDF
Les AGV A-Mate de K.Hartwall circulant dans un hall d'exposition K.Hartwall & ROKIT : Du concept au déploiement en un temps record

K.Hartwall réduit drastiquement l'effort d'intégration de ses AMR A-MATE® grâce à l'utilisation de ROKIT Locator et ROKIT Navigator. L'intégration fluide selon la norme VDA 5050 et la mise en service en seulement une semaine établissent de nouveaux standards d'efficacité dans les projets clients.

En savoir plus
Illustration d'une icône de géolocalisation blanche stylisée avec une coche dessinée sur la pointe et un trou au au centre. Différents modèles de véhicules à guidage automatique et de chariots élévateurs sont représentés sur une ligne horizontale. Un véhicule à guidage automatique est visible dans le trou de l'icône de géolocalisation. Une géolocalisation et une navigation simplifiées

ROKIT Navigator s'utilise en parfaite coordination avec le logiciel de géolocalisation ROKIT Locator, pour un positionnement précis et une planification efficace des déplacements de vos robots mobiles.

ROKIT Locator
L’image montre le visuel clé du kit robotique ROKIT de Bosch Rexroth, composé de quatre zones de texte pour les noms de produit respectifs aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator et ROKIT Motor. L’acronyme « UX » est affiché au centre. Il est entouré d’un cercle avec une bordure rouge, composé des boutons « LOGICIEL », « MATÉRIEL » et « SERVICE », ainsi que de leurs icônes de produit respectives. Cinq robots mobiles sont alignés au bas du visuel. Une boîte à outils modulaire pour vos robots mobiles

Avec le kit robotique ROKIT associé à la plateforme ctrlX AUTOMATION, vous bénéficiez d'une solutionentièrement modulaire. Vous pouvez combiner les composants matériels et logiciels selon vos besoins, y compris avec des solutions tierces.

Regarder la vidéo
Arrière-plan bleu avec un rectangle bleu clair qui indique « VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe » en caractères bleu foncé.

Évolutif avec la norme VDA 5050

ROKIT Navigator prend entièrement en charge les systèmes de gestion de flotte compatibles avec la norme VDA 5050. La mise en œuvre intelligente de la norme VDA 5050 permet une intégration et une mise en service particulièrement rapides et simples, sans adaptateurs ni interfaces supplémentaires. Vous gagnez en temps de développement et anticipez de manière optimale les défis du futur.

Arrière-plan bleu avec quatre carrés formant un rectangle, dont l’un est bleu et s’inscrit dans le rectangle comme le quatrième carré.

Interfaces ouvertes pour une intégration flexible

Grâce à son architecture modulaire et ouverte, le logiciel de navigation pour robots mobiles s’adapte parfaitement à un large éventail d’exigences, en combinaison avec ROKIT Locator, avec d’autres solutions avancées de géolocalisation ou différentes cinématiques de véhicules. Les interfaces ouvertes et l’interface utilisateur intuitive aXessor réduisent le paramétrage pour différents types de véhicules et permettent l’intégration flexible de technologies complémentaires.

L’image montre le visuel clé du kit robotique ROKIT de Bosch Rexroth, composé de quatre zones de texte pour les noms de produit respectifs aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator et ROKIT Motor. L’acronyme « UX » est affiché au centre. Il est entouré d’un cercle avec une bordure rouge, composé des boutons « LOGICIEL », « MATÉRIEL » et « SERVICE », ainsi que de leurs icônes de produit respectives. Cinq robots mobiles sont alignés au bas du visuel.

Une boîte à outils modulaire pour les AGV / AMR

Combinez ROKIT Navigator et ROKIT Locator pour profiter d’une solution puissante avec une géolocalisation précise et une navigation efficace de vos robots mobiles. Avec ROKIT – le kit robotique associé à la plateforme d’automatisation ctrlX AUTOMATION , vous bénéficiez d'une solution entièrement modulaire. Vous pouvez combiner les composants matériels et logiciels selon vos besoins, y compris avec des solutions tierces. ROKIT Navigator est disponible soit sous forme de solution modulaire de conteneurs Docker, soit à travers une application dédiée intégrée au système d’exploitation innovant ctrlX OS sur base Linux de la plateforme ctrlX AUTOMATION. En tant que système ouvert, le logiciel de navigation peut être facilement intégré au contrôleur du véhicule (ctrlX CORE) et au contrôleur de sécurité (ctrlX SAFETY) : toutes les données requises pour les autres composants logiciels sont accessibles dans le système via ctrlX Data Layer.

Regarder la vidéo
Regarder la vidéo

Avantages de ROKIT Navigator

Un rectangle avec un histogramme croissant de gauche à droite.

Planification efficace des déplacements

  • Haute précision (< 1 cm) et amarrage rapide
  • Particulièrement adapté aux environnements dynamiques, complexes et confinés
  • Conduite fiable et naturelle
  • Contournement d'obstacles en option
  • Utilisation possible en extérieur

Un rectangle avec des pièces de puzzle assemblées les unes aux autres.

Intégration facilitée – évolutif avec la norme VDA 5050

  • Interface VDA 5050 : rapide, efficace, extensible
  • Parfaite coordination avec ROKIT Locator
  • Prise en charge de cinématiques courantes de véhicules
  • Intégration et mise en service simples et rapides
  • Approche moderne de déploiement logiciel et interfaces ouvertes
  • Intégration de technologies de capteurs additionnelles
  • Assistance via l’interface utilisateur aXessor
  • Disponible sous forme de conteneur Docker ou d’application intégrée à ctrlX OS

Fonctions

Fonctions et caractéristiques du logiciel de navigation

Interface VDA 5050 – rapide, efficace, évolutive : Conforme aux spécifications VDA 5050 pour la communication entre le véhicule et les systèmes de gestion de flotte

Intégration et configuration rapides : étalonnage avec outils hors ligne des paramètres système à l’aide de l’interface conviviale aXessor

Système ouvert et adaptable : aucune structure de type « boîte noire », mais des interfaces ouvertes qui permettent une intégration et une extension simplifiées et flexibles

Approche moderne de déploiement logiciel : déploiement sous forme de conteneurs Docker ou d’application intégrée à ctrlX OS – pour une flexibilité et une évolutivité maximales

Navigation dans des espaces exigus : manœuvres sécurisées des véhicules dans un espace restreint

Amarrage rapide et haute précision : Temps de cycles et taux d’erreur réduits grâce à une vitesse et une précision optimisées

Prise en charge de différents types d’entraînement : Ackermann, entraînement différentiel, entraînement omnidirectionnel, etc.

Suivi de ligne virtuelle : Définition possible d'itinéraires flexibles sans marquage de ligne physique

Contournement d'obstacles en option : Prise en compte des objets dans la zone de déplacement et contournement dans la zone d’évitement autorisée

Conformité aux exigences de sécurité externes  : Interaction fluide entre le contrôle de sécurité et la planification des mouvements du véhicule

Prise en compte des limitations d’accélération  : l’exécution des mouvements respecte les limitations d'accélération longitudinale et latérale.

Prise en compte des contours du véhicule et de la charge  : Prévention des collisions du véhicule ou de la charge avec les obstacles

Prise en compte des restrictions d’orientation  : selon le type d’entraînement, possibilité de dissocier les séquences de mouvements de l’orientation du véhicule

Flyer ROKIT Navigator

Retrouvez toutes les informations utiles sur le logiciel de navigation pour robots mobiles.

Télécharger le PDF

Nouveautés concernant ROKIT

Les AGV A-Mate de K.Hartwall circulant dans un hall d'exposition

K.Hartwall & ROKIT : Du concept au déploiement en un temps record

K.Hartwall réduit drastiquement l'effort d'intégration de ses AMR A-MATE® grâce à l'utilisation de ROKIT Locator et ROKIT Navigator. L'intégration fluide selon la norme VDA 5050 et la mise en service en seulement une semaine établissent de nouveaux standards d'efficacité dans les projets clients.

Entrepôt avec deux chariots élévateurs, un moniteur à côté du volant et le logo SEP Logistik AG.

Avec SEP Logistik AG et ROKIT Locator, augmentez votre efficacité de 30 %

SEP Logistik AG, un fournisseur leader de solutions innovantes pour la gestion d'entrepôts, étend son système de gestion de chariots élévateurs RELAG avec le ROKIT Locator pour une localisation en temps réel de l'ensemble de la flotte. Cela permet des flux de travail sans scan, un routage optimal des commandes et jusqu'à 30 % d'économies en ressources humaines.

Graphique d'un entrepôt de marchandises vu de l'intérieur en bleu. Différents véhicules tels que des chariots élévateurs et des robots mobiles sont mis en avant. Le robot mobile se trouve au centre et est éclairé.

Construire des robots mobiles en toute simplicité

Découvrez comment la solution modulaire de composants robotiques et d'automatisation simplifie et accélère le développement de vos robots mobiles.

Grand site de production vu de haut et un titre disant "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots".

ROKIT Locator utilisé chez Noblelift

Regardez comment le ROKIT Locator de Rexroth est utilisé dans les robots mobiles APT, PS10 et RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Head of New Business chez Bosch Rexroth) et un animateur se tiennent devant un schéma explicatif de la solution ROKIT et ctrlX AUTOMATION, et présentent ROKIT Motor.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 4

Découvrez pourquoi la fabrication de robots mobiles est plus simple que jamais grâce au kit spécial robotique et automatisation innovant de ROKIT et ctrlX AUTOMATION.

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Découvrez les nouvelles fonctionnalités du logiciel de localisation ROKIT Locator, le module d’entraînement 6-en-1 ROKIT Motor et le logiciel de navigation ROKIT Navigator

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Découvrez les nouveautés sur les composants ROKIT de Rexroth

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Nos experts confrontent leurs points de vue sur le marché chinois de la robotique et de la logistique interne, et discutent de la solution Locator ROKIT.

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

Notre logiciel de localisation laser récipiendaire dans la catégorie « Logiciels de logistique interne »

Les champs de texte contenant les titres Paroles d’expert et Balado sont affichés sur un fond avec un symbole de téléphone.

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 1

Nos experts discutent de Locator ROKIT et répondent à vos questions

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth) et Christopher Parlitz (directeur du développement de la robotique intralogistique chez grow platform GmbH) parlent de la solution Locator.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 1

Nos experts vous présentent Locator ROKIT

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth), Thomas Fechner (vice-président Nouveaux Marchés chez Bosch Rexroth) et Jackson Zang (vice-président chez Geek+ Europe) signent l'entente de collaboration concernant le logiciel de localisation Locator

Robotique : partenariat entre Bosch Rexroth et Geek+

Geek+, une entreprise mondialement connue qui développe des solutions robotiques innovantes pour la logistique, adopte le logiciel de localisation de Bosch Rexroth

Les images montrent deux hommes en train de discuter. L’un porte une chemise blanche et un pantalon gris, et l’autre un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. On voit une usine de production en arrière-plan.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant ROKIT de Rexroth ou les composants individuels ROKIT!

N’hésitez pas à nous contacter.