Belgium Français

Sélectionnez votre pays

Belgium Français
 
 

Technique de Soudage

  • Technique de soudage
    Tooltip-text

    Nouveau contrôleur PRC 7000 !

    Pour une soudure efficace, de la plus grande qualité

Content

Solution Rexroth - Le contrôle de procédé de soudage leader du marché

Les procédés d’assemblage dans le secteur de l’automobile et des appareils ménagers exigent une fiabilité et une qualité maximales. Les unités de commande et transformateurs de soudage de Rexroth sont rapides à mettre en service et offrent une programmation optimisée, des fonctions de contrôle et de surveillance, un fonctionnement simple et une grande souplesse. 80 % des constructeurs automobiles du monde font confiance aux unités de commande de soudage par points de Rexroth.

 
Contrôleur avec section de puissance

Contrôleur avec section de puissance

Transformateurs moyenne fréquence

Transformateurs moyenne fréquence

Commandes et surveillance

Commandes et surveillance

 
 

 
Logiciels de commande et de diagnostic

Logiciels de commande et de diagnostic

Composants E/S

Composants E/S

 

Branchements par bus de terrain

Branchements par bus de terrain