Belgium Français

selectionner votre localisation

Belgium
Système d’entraînement Hägglunds Fusion

Hägglunds Fusion ‒ La puissance du tout-en-un

Dispositif Hägglunds Fusion sur un distributeur à courroie

La solution d’entraînement hydraulique ultra-compacte

Dans un système d’entraînement Hägglunds Fusion, le mot compact prend un nouveau sens. Pourquoi ? Le système d'entraînement hydraulique tout entier est monté sur l'arbre (moteur, armoire, pompes etc). Finis les réducteurs, les embases, les coupleurs et les renvois complexes.

Au plus près de l'arbre, le système d'entraînement Hägglunds Fusion est un concentré de puissance et fonctionne de manière autonome. Vous-même gagnez en autonomie grâce à ses performances et sa fiabilité communes à la gamme Hägglunds. Avec son couple et sa robustesse inégalés, cette solution tout-en-un vous donne le maximum, pour longtemps.

Documentation Hägglunds Fusion
Documentation Hägglunds Fusion
Dispositif Hägglunds Fusion sur un distributeur à palettes métalliques

Une réponse économique - Des applications multiples

Le concept Hägglunds Fusion est plus qu'un simple gain de place. Avec son faible TCO, il offre une alternative économique aux entraînements électromécaniques des gammes de puissance inférieures.

Avec un système d’entraînement Hägglunds Fusion, les équipements tels que les distributeurs à palettes métalliques, les distributeurs à courroie, les transporteurs à courroie et les convoyeurs d’alimentation bénéficient d’uncouple maximal dès la vitesse zéro, ainsi que d’un système de limitation de couple. Cela leur permet de démarrer, de s’arrêter et de redémarrer en sens inverse aussi souvent que nécessaire, sans risque d’endommagement.

Dimensions du système Hägglunds Fusion

La productivité en mode Plug-and-Play

Grâce à sa conception tout-en-un, le système d’entraînement Hägglunds Fusion est aussi facile à installer qu’à entretenir. Utilisez ses cannelures internes ou une frette de serrage pour le fixer rapidement à votre arbre d’entraînement. La fonctionnalité du système entier est testée avant livraison.

Avantage supplémentaire : sa conception modulaire vous permet de bénéficier d’une flexibilité optimale pour vos applications futures. Misez sur une solution capable d’évoluer en même temps que vos besoins, même dans un espace toujours restreint.