Belgium Français
Groupe de valves proportionnelles, servodistributeurs, servovalves, valves tout ou rien et valves cartouches, incluant les accessoires et les pièces de rechange

Valves hydrauliques

Valves proportionnelles, servodistributeurs, servovalves, valves tout ou rien et valves cartouches, incluant les accessoires et les pièces de rechange

Catalogue

Valves proportionnelles hydrauliques, servodistributeurs, servovalves, valves logiques et valves tout ou rien

Bosch Rexroth est le leader de l’hydraulique industrielle et propose la gamme de valves hydrauliques de haute qualité la plus vaste du marché. Les valves de Bosch Rexroth sont utilisées dans le monde entier et ont démontré leur fiabilité avec des millions d’heures de fonctionnement.

Les valves haute résistance sont idéales pour la régulation électrohydraulique dans les applications asservies et automatisées. Nos solutions intelligentes proposent également des valves pour la commande directionnelle proportionnelle, la décharge, la réduction de pression, la régulation et l’étranglement de débit, ainsi que pour des fonctions de commutation.
Avec nos valves hydrauliques, vous pouvez contrôler et réguler le débit, ce qui vous permet d’agir sur le démarrage ou l’arrêt d'un axe, et sur la direction et le volume du débit pour piloter le sens de déplacement ou de rotation des actionneurs hydrauliques. Différents modes d’actionnement permettent l’ouverture ou la fermeture des valves hydrauliques. Il est possible de définir des positions de commutation fixes pour les valves tout ou rien ou des positions intermédiaires réglables pour les valves proportionnelles.
La nouvelle série de valves Bosch Rexroth avec cavités conformes à la norme ISO 7368 transpose le principe de modularité dans le domaine de l’hydraulique. Vous pouvez monter la quasi-totalité des couvercles d'éléments logiques LFA directement sur la gamme standard de Rexroth. Ce qui vous permet de créer toutes les fonctions hydrauliques imaginables. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité accrue pour toute modification ultérieure : il suffit de remplacer le couvercle pour adapter le dispositif à de nouveaux besoins.

Valves hydrauliques avec interfaces numériques

Applications possibles pour les valves hydrauliques de Bosch Rexroth dans les environnements Industrie 4.0

Avec des solutions orientées applications, Bosch Rexroth ouvre de nouvelles possibilités pour connecter des valves hydrauliques de manière économique via les interfaces numériques.