selectionner votre localisation
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleCertified Excellence
vue globaleselectionner votre localisation
Valves tout ou rien hydrauliques
Bosch Rexroth est le leader mondial de la conception et de la fabrication de valves hydrauliques pour applications industrielles et mobiles.
La gamme la plus large du marché
La plus large gamme de valves économiques, fiables et robustes, adaptées à tout type d’application. Distributeurs, valves de pression, régulateurs de débit, clapets anti-retour, valves cartouches à éléments logiques, valves à embases empilables : nous avons tout ce qu’il vous faut pour optimiser vos systèmes.
Puisez dans la gamme de valves tout ou rien, valves logiques, soupapes de sûreté, valves de pression la plus vaste du marché. Des vannes d’arrêt et des valves de pression aux régulateurs de débit et aux valves cartouches de régulation, vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin pour mettre en place une solution optimale pour toutes vos applications.
La nouvelle série de valves Bosch Rexroth dotées de cavités certifiées ISO 7368 transpose le principe de modularité dans le domaine de l’hydraulique. Vous pouvez monter la quasi-totalité des couvercles logiques LFA directement sur la gamme standard de Rexroth, ce qui vous permet de créer toutes les fonctions hydrauliques imaginables. Vous bénéficiez ainsi d’une flexibilité accrue pour toute modification ultérieure, dans la mesure où seul le couvercle logique doit être remplacé pour adapter le dispositif à de nouveaux besoins.