Belgium Français
Application Bosch Rexroth d’un système de convoyage TS 2plus avec élévateur électrique

Cadre en aluminium solide pour votre usine

Gardez tout à portée de main.

Vue d’ensemble des produits
Poste-de-travail-Bosch-Rexroth-avec-description

Vous avez une tâche à réaliser ?

Découvrez nos postes de travail sur mesure et configurez la solution répondant à vos besoins.

Regarder la vidéo

Des solutions variées
pour vos cadres de protection et agencements d’usine

Les possibilités d’applications pour les profilés en aluminium de Rexroth sont pratiquement illimitées. Ils vous permettent de construire et de faire évoluer des cadres de protection, cartérisations et installations spéciales pour répondre précisément à vos besoins en un rien de temps.


Exemples d’applications

Poste de mesure et de test ergonomique FMS

Poste de mesure et de test ergonomique avec EASY TOUCH ©

L’installation ergonomique des instruments de mesure sur les deux étagères Easy Touch permet de réaliser des tests sans effort en manipulant soigneusement l’équipement de mesure utilisé.

  • Utilisation optimale de l’appareil de mesure
  • Manipulation sûre et ergonomique pendant le processus de mesure
  • Agencement ergonomique avec un rangement clair sur le poste de travail
  • Lecture haute précision grâce à un agencement de 3 lampes

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : FMS Montagetechnik GmbH

Système de montage FMS pour transporter des composants lourds sans grue

Système de montage pour transporter des composants lourds sans grue

Poste de travail manuel pour faire pivoter et usiner des pièces lourdes à l’aide de galets à billes rétractables sans alimentation en énergie. Choix de la matière des billes sur mesure, en acier inoxydable ou en nylon.

  • Système entièrement mécanique sans alimentation électrique
  • Chargement possible par tous les côtés
  • Extension possible afin de former une ligne d'assemblage continue pour les composants lourds et complexes
  • L’activation sans alimentation en énergie permet de monter le système sur des chariots pour un transport sans grue dans toute la zone de production
  • Système sécurisé et sans entretien

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : FMS Montagetechnik GmbH

Poste de travail manuel ergonomique FMS

Postes de travail manuels ergonomiques EASY TOUCH©

L’agencement ergonomique du plateau de préhension EASY TOUCH permet d’optimiser vos process. L’intégration du système de transport EASY CHOPPER permet d’obtenir une solution logistique complète.

  • Réglage optimal du plateau de préhension pour que les opérateurs puissent travailler de manière ergonomique quelle que soit leur taille
  • Fonction logistique EASY CHOPPER pour la documentation complète du processus de fabrication de l’entrepôt au produit fini
  • Commandez la collecte des bacs de préhension dans l’entrepôt et utilisez-les sur le poste de travail manuel
  • Échange de six palettes de bacs de préhension en 30 secondes maximum
  • Le système EASY TOUCH permet également d’établir un flux continu avec un supermarché à l’arrière

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : FMS Montagetechnik GmbH

Plateformes industrielles praticables PTS-automation

Plateformes industrielles

Les plateformes industrielles légères en systèmes de profilés modulaires standardisés permettent la mise en œuvre de plateformes personnalisées faciles à construire.

  • Tests de stabilité pour une sécurité optimale
  • Utilisation polyvalente dans les bâtiments avec capacité de charge admissible limitée
  • Aspect visuel de grande qualité grâce au profilé anodisé
  • Légèreté de la structure du fait de l’utilisation des profilés en aluminium
  • Livré en kit ou en composants

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : PTS Automation GmbH

Empileur de caisses automatisé PTS-automation

Empileur de caisses automatisé

Cette solution productive permet de charger jusqu’à 400 kg et est compatible avec des caisses de 160 x 160 mm à 1 200 x 1 200 mm

  • Nombreuses possibilités d’application
  • Options de personnalisation pour différentes formes de caisses
  • Solution entièrement automatisée

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : PTS Automation GmbH

Banc pivotant et réglable en hauteur Handke

Banc pivotant et réglable en hauteur

Cette application permet un agencement ergonomique individuel des produits en position d'assemblage. Les composants peuvent être placés librement pour le montage.

  • Rotation à 360° et hauteur réglable
  • Travail ergonomique quelle que soit la taille de l’opérateur
  • Système extensible

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Postes variés Teamtechnik

Postes variés

  • Postes mobiles flexibles
  • Postes de conditionnement mobiles permettant de placer tout le matériel et les outils au bon endroit
  • Postes avec réglage manuel de la hauteur, sans alimentation électrique externe requise

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Poste de travail personnalisé Teamtechnik

Poste de travail personnalisé

  • Poste d'assemblage et de collecte pour différents produits
  • Documentation et étiquettes propres à chaque pièce à disposition de l’opérateur via un dispositif de levage de caisse dans la cabine
  • Protection d’accès par une porte montante

© Droits d’auteur / Mise en œuvre : Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Concevez facilement vos solutions

Les logiciels MTpro et Layout Designer vous aident à concevoir tous vos systèmes d'assemblage Bosch Rexroth, de la sélection à la configuration en passant par la commande. Essayez par vous-même !

En savoir plus sur MTpro
Ligne de montage complexe pour des valves chez SFB, client de Bosch Rexroth

Livraison rapide

Nos partenaires certifiés concevront la solution répondant parfaitement à vos besoins, en un rien de temps !

Trouver votre distributeur local :

Trouver un contact