Belgium Français
Homme travaillant sur un poste avec des systèmes de convoyage apportant des matériaux

En savoir plus sur l’ergonomie

Consulter le guide

Ergonomie en production

Adapter le poste de travail à la taille de l’opérateur, positionner les outils à la distance idéale, prendre en compte le champ de vision de l’utilisateur, ou encore procurer un éclairage optimal : plus les postes de travail sont configurés de manière ergonomique, plus les employés sont motivés et productifs.

Une mauvaise posture ou un poste de travail mal éclairé peuvent non seulement entraîner une fatigue prématurée, mais également des TMS. Vous pouvez les éviter grâce aux postes de travail adaptables de Bosch Rexroth.

Vos avantages :

  • La solide expérience de Bosch Rexroth en matière de conception ergonomique des postes de travail conformément à la norme EN ISO 6385
  • Une gamme de produits complète et personnalisable pour concevoir vos postes de travail ergonomiques
  • La fonction « ManModel » de l’outil MTpro vous permet d’adapter les postes de travail à chaque opérateur : zone de préhension optimale, distance adéquate avec l’équipement et angle de vision idéal.


Vignette de la vidéo sur la conception d’un poste de travail ergonomique

Les 8 règles d’ergonomie de base pour les systèmes de poste de travail

Des postes de travail conçus de manière ergonomique renforcent la motivation, la satisfaction et les performances des employés, ainsi que la qualité du travail, tout en réduisant les risques de TMS. En bref, il s’agit d’un grand atout en matière de productivité et d’efficacité, et d’un avantage décisif sur la concurrence – qui garantit un succès durable pour votre société.

Les huit règles ergonomiques de base vous aident à agencer et concevoir des postes de travail et des systèmes de rayonnage ergonomiques.


Illustration Bosch Rexroth des huit règles de base dans une image
  • Illustration Bosch Rexroth de personnes de différentes tailles nécessitant différentes hauteurs de travail

    Taille de l’opérateur et hauteur du plan de travail

  • Illustration Bosch Rexroth représentant une femme assise à un poste de travail réglable dans une position de travail idéale

    Zone de travail

  • Illustration Bosch Rexroth montrant la zone de préhension idéale pour une position assise équilibrée

    Zone de préhension

  • Illustration Bosch Rexroth concernant la fourniture de pièces pour un poste de travail ergonomique

    Mise à disposition des pièces

  • Illustration Bosch Rexroth concernant l’ergonomie du champ de vision sur un poste de travail équilibré

    Champ de vision

  • Illustration Bosch Rexroth montrant une femme assise à un poste de travail idéalement éclairé

    Éclairage

  • Illustration Bosch Rexroth d’une assise ergonomique sur un poste de travail réglable

    Réglage de l’équipement de travail

  • Illustration d’un ordinateur affichant le logiciel de planification MTpro

    Aides à la planification

Illustration Bosch Rexroth de personnes de différentes tailles nécessitant différentes hauteurs de travail
Illustration Bosch Rexroth de personnes de différentes tailles nécessitant différentes hauteurs de travail

Taille de l’opérateur et hauteur du plan de travail

La hauteur de travail optimale dépend de la taille de l’opérateur et du type d’activité à réaliser. La hauteur de travail optimale moyenne est de 1 125 mm pour un poste de travail assis/debout.

Illustration Bosch Rexroth représentant une femme assise à un poste de travail réglable dans une position de travail idéale
Illustration Bosch Rexroth représentant une femme assise à un poste de travail réglable dans une position de travail idéale

Zone de travail

La zone de travail doit être à une hauteur comprise entre 800 et 1 500 mm. Un poste de travail situé au-dessus de la poitrine ou qui contraint l’opérateur à se pencher induit une tension disproportionnée. Les activités dynamiques (ex. : une combinaison assis/debout) sont préférables.

Illustration Bosch Rexroth montrant la zone de préhension idéale pour une position assise équilibrée
Illustration Bosch Rexroth montrant la zone de préhension idéale pour une position assise équilibrée

Zone de préhension

Un accès facile à tout le matériel requis sur le poste de travail doit être garanti. Les rotations du torse et les mouvements d’épaule, notamment en cas d’effort, doivent être évitées.

Illustration Bosch Rexroth concernant la fourniture de pièces pour un poste de travail ergonomique
Illustration Bosch Rexroth concernant la fourniture de pièces pour un poste de travail ergonomique

Mise à disposition des pièces

Les distances de préhension doivent être aussi courtes que possible. Les bacs de préhension et les conteneurs placés directement à portée de l'opérateur constituent donc une solution idéale.

Illustration Bosch Rexroth concernant l’ergonomie du champ de vision sur un poste de travail équilibré
Illustration Bosch Rexroth concernant l’ergonomie du champ de vision sur un poste de travail équilibré

Champ de vision

Il convient d’éviter les mouvements superflus pour la tête et les yeux. Maintenir les objets à une distance uniforme des yeux de l'opérateur lui évite d’avoir à se repositionner. Évitez les points de liaison que l'opérateur ne peut pas voir.

Illustration Bosch Rexroth montrant une femme assise à un poste de travail idéalement éclairé
Illustration Bosch Rexroth montrant une femme assise à un poste de travail idéalement éclairé

Éclairage

Un éclairage idéal, adapté à l’activité sur le poste de travail, est essentiel. Un éclairage optimal évite une fatigue prématurée, améliore la concentration et réduit le risque d’erreurs.

Illustration Bosch Rexroth d’une assise ergonomique sur un poste de travail réglable
Illustration Bosch Rexroth d’une assise ergonomique sur un poste de travail réglable

Réglage de l’équipement de travail

Un réglage correct de l’équipement permet de réduire au maximum les mouvements, réduisant ainsi l’effort physique et donc les arrêts maladie.

Illustration d’un ordinateur affichant le logiciel de planification MTpro
Illustration d’un ordinateur affichant le logiciel de planification MTpro

Aides à la planification

Les aides à la planification disponibles incluent la liste de contrôle d’ergonomie et le modèle de planification. Vous pouvez ensuite utiliser MTpro pour réaliser votre conception technique.

Ligne de montage complexe pour des valves chez SFB, client de Bosch Rexroth

Vous avez besoin de plus de conseils ?

Notre équipe de vente répondra à vos questions sur l’ergonomie et vous aidera à trouver la solution répondant à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

Formulaire de contact