Les solutions Hägglunds : un engagement total dès l’installation et sur toute la durée de vie de la machine. Il ne s’agit pas seulement de fournir des entraînements. Notre objectif est de préserver votre productivité et de trouver les solutions dont vous avez besoin. Ce partenariat ne ressemble à aucun autre. Nos solutions fournissent une puissance sans compromis, directement à l’arbre en rotation. Avec un service présent dans le monde entier et une expertise accessible en ligne, ces solutions accroissent l’efficacité des applications industrielles, marines et mobiles.
Un entraînement direct Hägglunds se compose d’un moteur hydraulique et de sa génération de puissance pouvant être implantée à proximité ou à distance de l’installation, pilotés par un système de contrôle et de supervision. Cette configuration extrêmement simple permet de répondre aux exigences de la plupart des applications et environnements.
Installé directement sur l’arbre de la machine, le moteur compact fournit une puissance fiable. La force et le sens de rotation du moteur sont définis par les pompes hydrauliques haute dynamique présentes dans la centrale hydraulique, tandis que le système de commande et de supervision fournit des informations et une fonctionnalité avancée.
Une large gamme de valves et d’accessoires offre encore plus de flexibilité dans l’intégration comme dans l’utilisation.
Vous disposez d’une garantie de qualité, de livraison et de support. Optez pour la sérénité, grâce à notre technologie d’entraînement et à nos équipes support.