Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Variateurs de fréquence EFC 3610/5610

Pour des applications demandant jusqu'à 90kW/125hp, les variateurs de fréquences variables EFC 3610 et 5610 de Rexroth fournissent un contrôle de moteur AC fiable, facile d'utilisation et économique. Les variateurs EFC x610 proposent une conception intelligente et compacte comprenant des composants intégrés qui rendent les nouvelles installations et les rénovations exceptionnellement simples. En fait, les options de mise en service sont facilement configurables avec un PC ou un écran de programmation. Le contrôle est à la fois économique et flexible avec micrologiciel pour applications spécifiques, une interface multi-Ethernet et un support d'interface à noyau ouvert qui permettent d'augmenter la productivité par l'entremise d'une large gamme d’applications. Obtenez des performances fiables et abordables avec les EFC 3610 et 5610.

 
 

 
 

  • Applications/Marchés

    Applications:

    • Pompes et compresseurs
    • Ventilateurs et hélices
    • Convoyeurs
    • Machines-outils et travaux du bois
    • Presses hydrauliques et injecteurs

    Idéal pour:

    • Alimentation et breuvages
    • Fabrication et traitement du papier
    • Emballage
    • Imprimerie
    • Textiles

     
  • Avantages clés

    Avantages clés:

    • Des multiples options de programmation conviviales incluant IndraWorks, ConverterWorks ou un panneau détachable
    • Un support d'interface à noyau ouvert permet une liaison facile à des plate-formes d'automatisation IT
    • Seul VFD (entraînements à fréquence variable) fournit un support de protocole intégré de Sercos III
    • Choix d'un protocole Ethernet industriel intégré à une interface commune
    • Supporte les utilisateurs de bus de terrain communs aux applications d'emballage
    • Téléchargement gratuit de micrologiciels d'applications spécifiques - installation sans problème et mises à jour pour une gamme plus large de clients et de types de machines
    • Un panneau de commande détachable permet un paramétrage en série de plusieurs machines
    • La fonction d'Absence sûre du couple (STO) permet d'intégrer une sécurité dans les équipements
     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • Contrôle de V/F avec une gamme de puissance jusqu'à 22 kW/30 hp (EFC 3610)
    • Contrôle SVC avec une gamme de puissance jusqu'à 90 kW/125 hp (EFC 5610)
    • Kit de support de développement de logiciel de l'interface à noyau ouvert dans les langages de programmation de haut niveau
    • Support de protocole de communication Sercos III pour une intégration simple avec des composants IndraDrive et IndraControl
    • L'option d'interface Multi-Ethernet inclut les protocoles de communication suivants: Sercos, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et Modbus/TCP
    • Prise en charge du bus de terrain pour PROFIBUS DP et CANopen
    • Micrologiciel spécifique à l'application pour différentes applications cibles
    • Hacheur de freinage intégré (jusqu'à 22 kW ou 30 hp)
    • Filtre en ligne intégré (toutes les classes)
    • Panneau d'opération détachable pour faciliter la mise en service et le transfert de paramètres par l'entremise d'unités multiples
    • Fonction d'absence sûre du couple (STO) disponible