Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Le vérin électromécanique EMC

Le vérin électromécanique EMC est un actuateur doté d'une vis à billes roulées de précision conçu pour des capacités de poussée/vitesse élevées avec une plus grande flexibilité et contrôle pour des applications utilisant traditionnellement des cylindres hydrauliques et/ou pneumatiques.

Obtenez plus d'information sur l'EMC

Configurateur EMC en ligne

Catalogue EMC

 
 


 
 
 
  • Pourquoi EMC - Avantages clés

    Avantages clés:

    • Conception hygiénique
    • Intanchéité efficace, protection de classe IP65
    • Lubrification à un seul point d'accès facile avec connexion pour lubrification automatique optionnelle - réduit les temps d'arrêt et les coûts
    • Entraînement de vis à billes de précision - haute efficacité et performance
    • Système flexible et complet fournissant des solutions optimales pour les applications des clients
    • Système prêt à installer avec peu d'ingénierie et un assemblage rapide
    • Cycles de mouvement facilement programmables avec système intelligent de servomoteur
    • Faibles coûts d'entretien et d'installation

    Information EMC additionnelle

    • 6 tailles - 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 100XC
    • Forces axiales jusqu'à 29 kN
    • Longueurs variables
    • Compatibilité avec les produits pneumatiques selon ISO 15552
     
  • Voir les applications/marchés

    Applications:

    • Systèmes de préhension et de positionnement (pick and place)
    • Systèmes d'alimentation
    • Soudure, raccordements et traitement
    • Bancs d'essai et applications de laboratoire
    • Distribution
    • Pressage, pliage
    • Moulage plastique

    Marchés:

    • Assemblage et manutention de matériel
    • Alimentation / Emballage et traitement
    • Machines-outils et machines pour le bois
    • Électronique et semi-conducteurs
    • Plastiques
    • Automatisation générale et robotique
     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables

    • Fonction anti-rotation intégrée
    • Tige de piston en acier inoxydable
    • Capteur de force disponible pour toutes les tailles d'alésage
    • Gamme étendue d'accessoires
    • Version étanche aux produits chimiques disponible avec certification FDA pour le matériel du racleur et des joints d'extrémité en aluminium
    • Toutes les fixations du moteur ont la protection de classe IP65
    • Coussinet de support interne
    • Plusieurs options de montage du moteur