×

Distributeurs hydrauliques


Les blocs de commande sont les unités de commande centrales conçues pour l'hydraulique de translation et de travail des machines de travail mobiles.

La gamme de produits comporte tous les éléments fonctionnels hydrauliques nécessaires et leurs types de construction (blocs mono et sandwich, éléments intégrés et montés). Elle est complétée par des capteurs, commandes et actionneurs électroniques intégrés.

 

Différents systèmes de commande sont disponibles et adaptés à chaque concept de machine :

- Open Center (OC)

- Positive Control (PC)

- Répartition de débit indépendante de la charge (LUDV)

- Load Sensing (LS)

  • Applications : tracteurs, engins de chantier, grues
  • Version tranche, 1 … 10 axes de commande
  • Dimension nominale 12
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 250…350/300…400 bars
  • Débit 70 l/min
  • Applications : pelleteuses, pelles minières, grues, machines de forage
  • Version monobloc, 1 … 4 axes de commande
  • Dimension nominale 16, 22, 32, 40, 52
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 350/420 bars
  • Débit 110 … 1600 l/min
  • Applications : chargeuses sur pneus, chargeuses pour mines souterraines, bulldozers, chargeuses sur chenilles
  • Version monobloc, 2 … 4 axes de commande
  • Dimension nominale 32
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 250/300 bars
  • Débit jusqu'à 400 l/min
  • Applications : pelleteuses, grues, machines de forage, engins de manutention
  • Monoblocs avec 3 ou 4 axes de consommateur, pouvant être combinés entre eux
  • Dimension nominale 32
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 350/420 bars
  • Débit 2 x 450 l/min
  • Applications: Pelles sur chenilles, machines de forage, autres engins de chantier
  • Version tranche, 1 ... 10 sections
  • Dimension nominale 30, 35
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 400/420 bars
  • Débit 2 x 300 l/min ou 2 x 400 l/min
  • Applications : tractopelles, chargeuses sur roues, chargeuses compactes (SSL), chariots élévateurs
  • Version tranche, 1 … 10 axes de commande
  • Dimension nominale 12
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 250/300 bars
  • Débit 70 … 130 l/min
  • Applications : tractopelles, chariots télescopiques, mini- et midi-pelles, pelles sur roues
  • Version tranche, 1 … 10 axes de commande
  • Dimension nominale 10, 14
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 280/330 bars
  • Débit 80 … 175 l/min
  • Applications : tractopelles, chariots télescopiques, mini- et midi-pelles, pelles sur roues, chargeuses sur roues, bulldozers
  • Version tranche, 1 … 9 axes de commande
  • Dimension nominale 14
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 250…350/300…400 bars
  • Débit 175 l/min
  • Applications : chargeuses sur roues, bulldozers, chargeuses sur chenilles, chariots télescopiques
  • Version monobloc, extensible par des tranches de distributeurs, 2 … 6 (7) axes de commande
  • Dimension nominale 15, 22
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 350/420 bars
  • Débit 200 … 350 l/min
  • Applications : pelleteuses, grues, machines de forage, engins de manutention
  • Version monobloc et/ou tranche, 1 … 13 axes de commande
  • Dimension nominale 20, 22, 25
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 380/420 bars
  • Débit 350 … 2 x 650 l/min
  • Applications : véhicules utilitaires, machines de forage, plateformes élévatrices mobiles de personnel, grues, machines agricoles, véhicules communaux
  • Version tranche, 1 … 10 axes de commande
  • Dimension nominale 08
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 250/300 bars
  • Débit 75 l/min
  • Applications : machines de forage, machines forestières, véhicules utilitaires, véhicules communaux, plateformes élévatrices mobiles de personnel
  • Version tranche, 1 … 20 axes de commande
  • Dimension nominale 12, 15, 22
  • Pression nominale côté pompe/côté consommateur 350/420 bars
  • Débit 150 … 600 l/min

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:51:53