×

Convertisseur de fréquence

EFC5610


  • Plage de puissance 0,4 … 160 kW
  • Hacheur de freinage intégré (jusqu'à 22 kW) et filtre de réseau
  • Technologie de régulation : U/f, SVC, FOC
  • Technique de sécurité : Safe Torque Off (STO)
  • Possibilité d'extension grâce à des modules E/S et de bus de terrain
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-12-18 12:09:30