Switzerland Français
  • Blog
Moulage

Moulage

Chez Bosch Rexroth, nous proposons des solutions pour le moulage hydraulique, des produits de moulage pour le génie mécanique et des composants pour la production de moules en verre. Grâce à des investissements importants, nous avons atteint notre objectif stratégique : asseoir notre avance sur nos concurrents en matière de technologie et d’innovation, et plus spécifiquement dans le domaine du moulage hydraulique.

Technologies de moulage

Nous collaborons avec nos clients pour trouver des solutions aux défis qui se présentent à nous, en alliant des technologies de pointe à notre expertise unique. Lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux composants, il est essentiel de disposer rapidement de nouveaux prototypes afin de réduire les délais et les coûts de développement, et de s’assurer d'un avantage concurrentiel. Nous vous accompagnons tout au long de la chaîne de production en interne et vous offrons un service complet et centralisé grâce à nos équipements, notamment les deux imprimantes 3D que nous possédons depuis 2012. Le délai de production d’un produit de moulage utilisable peut être réduit de 12 à 14 semaines à 2 à 4 semaines. Cette technologie nous permet également de produire des pièces en petites séries et des prototypes. Les avantages se révèlent particulièrement intéressants pour les géométries hautement complexes. Les sites d’assemblage et les divers essais ne sont plus nécessaires, la contre-dépouille n’est plus un problème et les modifications de géométrie peuvent être implémentées très rapidement.


Fonte de machine de moulage

Fonte de machine de moulage

  • Poids de l’unité de production : 5 à 200 kg
  • Taille de lot : 20 boîtes min.
  • Reproductibilité élevée grâce à une installation de moulage moderne
  • La structure homogène à grains fins garantit d’excellentes propriétés mécaniques du matériau
  • Équipement de modélisation CAO/FAO

Assistance

Pièces standard

Pièces standard

Nous fabriquons des pièces standard d'une précision maximale à partir de fonte grise, de fonte ductile et d’alliages spéciaux sur nos installations de moulage entièrement automatisées. Nos procédés de haute qualité, nos équipements de modélisation précis et nos boîtes à noyaux en métal et en plastique assurent une fidélité optimale aux dimensions, ainsi qu’une excellente qualité uniforme. En fonction de la géométrie et de la stabilité de noyau requise, nous utilisons des noyaux Croning ou boîte froide. Dans de nombreux cas, une combinaison de ces deux systèmes de noyaux peut se révéler particulièrement économique. Notre technologie de noyau sophistiquée garantit l’obtention de contours internes parfaits, améliorant l’écoulement, et permet de réduire considérablement la taille des composants. En outre, elle limite la nécessité de recourir à des processus d’usinage mécanique coûteux. Remarque : des pièces coulées composites, des alliages spéciaux et d’autres matériaux pour applications spéciales sont disponibles sur commande.