Le système Press-Fit dans l’espace La force est avec vous.

Le système Press-Fit. Un nouveau monde de technologie de raccordement.

Accéder au Rexroth Store

BOOSTEZ VOS PROCESS avec le système Press-Fit de Bosch Rexroth

Découvrez les systèmes Press-Fit : des kits complets intégrant nos solutions de mécatronique nouvelle génération.

Le système Press-Fit se distingue par de nombreux avantages permettant de minimiser le temps et les coûts lors de l’intégration et de la mise en service. Il est préassemblé, prêt à être branché et entièrement paramétré pour permettre aux processus de pressage d’être configurés directement via l’interface web. Une configuration rapide et simple est ainsi possible. L’utilisation de composants standard tels que le Smart Function Kit de Bosch Rexroth facilite également la disponibilité et l’approvisionnement en pièces de rechange.

Vous pouvez compter sur une intégration efficace et fluide dans votre application avec nos systèmes Press-Fit de pointe.


Les trois niveaux d’intégration des presses intelligentes

Les trois niveaux d’intégration des presses intelligentes
  • Étape 1 : Smart Function Kit

    1. Smart Function Kit

  • Étape 2 : système Press-Fit

    2. Système Press-Fit

  • Étape 3 : solution système

    3. Solution système

Étape 1 : Smart Function Kit
Étape 1 : Smart Function Kit

1. Smart Function Kit

  • Combinaison simple de composants par le biais d’un configurateur
  • Plug & Produce grâce au logiciel d’exploitation préinstallé et au paramétrage automatique du contrôleur d’entraînement
  • Aucune connaissance préalable en programmation requise
  • Visualisation et évaluation de vos données de processus

Étape 2 : système Press-Fit
Étape 2 : système Press-Fit

2. Système Press-Fit

  • Combinaison simple de composants par le biais d’un configurateur
  • Plug & Produce grâce au logiciel d’exploitation préinstallé et au paramétrage automatique du contrôleur d’entraînement
  • Aucune connaissance préalable en programmation requise
  • Visualisation et évaluation de vos données de processus
  • + Boîtier de système filaire et pré-assemblé (avec déclaration d’incorporation selon la norme 2006/43/CE)
  • + Assistance des protocoles de données spécifiques au client
  • + Interfaces prêtes à l’emploi pour des fonctions de sécurité

Accéder au Rexroth Store
Étape 3 : solution système
Étape 3 : solution système

3. Solution système

  • Combinaison simple de composants par le biais d’un configurateur
  • Plug & Produce grâce au logiciel d’exploitation préinstallé et au paramétrage automatique du contrôleur d’entraînement
  • Aucune connaissance préalable en programmation requise
  • Visualisation et évaluation de vos données de processus
  • + Boîtier de système filaire et pré-assemblé (avec déclaration d’incorporation selon la norme 2006/43/CE)
  • + Assistance des protocoles de données spécifiques au client
  • + Interfaces prêtes à l’emploi pour des fonctions de sécurité
  • + Solution clé en main
  • +Acceptation avec déclaration CE selon la norme 2006/42/CE

Les avantages du système Press-Fit

  • Développement rapide et facile : logiciel d’opérateur moderne et intuitif basé sur le web (aucune connaissance API requise)
  • Gain de temps et rentabilité : les systèmes Press-Fit standardisés simplifient considérablement l’intégration dans les stations ou les lignes
  • Concept de sécurité préinstallé : par exemple, le fonctionnement à deux mains, le rideau lumineux, le verrouillage de la barrière de sécurité permettent une mise en œuvre rapide des exigences de sécurité

  • Intégration dans l’infrastructure de données existante : la communication de données peut être facilement convertie pour des protocoles de données spécifiques au client. La disponibilité des données internes peut être convertie en n’importe quel protocole de données.
  • Service client mondial : le service client de Bosch Rexroth vous assiste et vous conseille à tous les stades de l’intégration
  • Qualité Bosch Rexroth éprouvée : technologie de pointe, fiabilité et disponibilité mondiale

En savoir plus sur le système Press-Fit

Présentation du système Press-Fit

Présentation du système Press-Fit

1. Broche Press-Fit avec montage axial ou parallèle du moteur

2. Capteur de force intégré

3. Servomoteur synchrone MS2N

4. Boîtier système (IP54) équipé de :

  • Contrôleur d’entraînement et unité d’alimentation électrique
  • Modules de sécurité (démarrage à deux mains, rideau lumineux, verrouillage de la barrière de sécurité) via une barrette de connexion
  • PC de contrôle (deuxième PC en option pour la communication de données).

5. Logiciel pour l’installation, la programmation, l’exploitation et l’analyse des processus :

  • IHM web intuitive sur navigateur
  • Peut être utilisé sur n’importe quel appareil terminal
  • Interface utilisateur moderne et manipulation simple.

Applications de système Press-Fit

Presse pour raccordement

Raccordement

Packs de stators pour moteurs électriques

Presse pour montage

Montage

Palier dans le boîtier

Presse pour sertissage

Sertissage

Tuyaux, câbles et pièces synthétiques dans l’industrie automobile

Presse pour clippage

Clippage

Contacts enfichables dans les boîtiers d’enfichage

Presse pour moulage

Moulage

Tôlerie dans l’industrie métallurgique

Presse pour les tests

Tests

Configurations de test, par exemple pour les amortisseurs, les ressorts, les pédales de frein

Symbole PDF

Catalogue de systèmes Press-Fit

Obtenez une vue d’ensemble complète des systèmes Press-Fit.

Le catalogue contient :

  • Des informations sur les systèmes Press-Fit de différentes tailles
  • Des informations sur les composants, les logiciels et la mise en service
  • En savoir plus
  • Plans cotés

Assistance Press-Fit – Ressources