![Ctrlx-io-automation-industrielle-](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/fr/media/campaigns/ctrlx_automation/ctrlx_i_o/ctrlx_io_home_txt_960x432.png)
ctrlX I/O de Bosch Rexroth ouvre de nouveaux horizons en matière de connectivité et de mise en réseau. Cette gamme d’entrées/sorties, destinée à l’intégration au niveau terrain et au niveau usine, sert également d’extension fonctionnelle à la plateforme d’automatisme ctrlX CORE. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de nombreuses extensions en matière de communication et de performance.
La connectivité est le fondement de l’usine numérique. Les machines qui communiquent entre elles, puis avec les systèmes et les opérateurs permettent d’exploiter pleinement le potentiel de l’Industrie 4.0. Cette connectivité devient aussi essentielle pour les process intelligents et les nouveaux modèles économiques adoptés dans de nouveaux secteurs d’activité.
Utilisée avec la plateforme ctrlX AUTOMATION, ctrlX I/O garantit aux utilisateurs flexibilité et viabilité accrues. ctrlX I/O apporte à la plateforme des interfaces supplémentaires aux niveaux du terrain et du système de contrôle-commande. Bosch Rexroth s’appuie sur des standards non-propriétaires.
Le format compact, modulaire et robuste permet d’obtenir juqu’à 50% de gain de place en armoire. Le montage sur rail DIN et le câblage s’effectuent sans outil.
L’ouverture à l’écosystème EtherCAT, la flexibilité des topologies de machines et la disponibilité des grands standards de communication en font une solution idéale dans de nombreux domaines.
Une nouvelle façon de faire du développement est possible grâce au paramétrage et au diagnostic sur base web, au démarrage par Plug & Run et aux fonctions de surveillance intégrées. ctrlX I/O est parfaitement adapté à ctrlX CORE. Les données sont disponibles dans la couche ctrlX Data Layer. Ainsi toutes les applications peuvent y accéder directement et les utiliser sans traitement ni programmation supplémentaire.
ctrlX I/O garantit la pérennité avec la mise à disposition régulière de nouvelles extensions fonctionnelles et de mises à jour. Le système est également prêt à adopter les tendances à venir: son architecture ouverte permet aux partenaires de créer des modules technologiques spécifiques exploitables sur la plateforme avec la même simplicité.
ctrlX I/O est le prolongement fonctionnel de ctrlX CORE. Entre autres, extensions de mémoire, ports USB et Ethernet s’ajoutent en toute simplicité. Au niveau terrain, ctrlX I/O permet des topologies de machines flexibles et le raccordement direct de capteurs et d’actionneurs. Ce qui a pour résultat de faciliter la connexion entre la machine et les systèmes d’information de niveau supérieur, par exemple les MES et le cloud.
Capteurs et actionneurs standards se raccordent via les entrées/sorties analogiques et numériques. Les interfaces codeur et les modules d’entraînement permettent quant à eux de piloter des moteurs 48 V et des moteurs pas-à-pas directement depuis les modules. Les constructeurs de machines peuvent combiner à volonté les modules et les extensions. Les applications destinées à ctrlX I/O disponibles dans le logiciel d’ingénierie ctrlX WORKS couvrent de nombreuses fonctions technologiques.
ctrlX I/O a le même facteur de compacité que le contrôleur ctrlX CORE. Il libère de la place dans l’armoire de commande en hébergeant jusqu’à 16 entrées/sorties sur une largeur de 12 mm seulement. Sa conception ergonomique et la technologie Push-in facilitent l’installation sans outil et le remplacement rapide des modules, grâce à des connecteurs amovibles. Le diagnostic intelligent au niveau des modules comme du canal réduit les temps d’arrêt. La conception robuste en classe de protection IP20 garantit une maintenance et un fonctionnement en armoire sans défaillance.
Le système peut être enrichi de fonctions de performance en toute flexibilité.
Le système permet le raccordement au contrôleur de la machine en EtherCAT, l’un des écosystèmes les plus utilisés par l’industrie pour les entrées/sorties, les systèmes esclaves, les bus de terrain etc. Les données peuvent ainsi être traitées en temps réel. D’autres standards usuels de communication, comme PROFINET et IO-Link, sont aussi pris en charge. Pour les utilisateurs, cela signifie un accès à une diversité d’interfaces quasi illimitée, à combiner librement. Plus de 30 protocoles de communication, comme OPC UA et MQTT, assurent une connexion fluide avec les systèmes informatiques et d’IoT.
Avec l’outil ctrlX Configurator, les stations ctrlX I/O peuvent facilement être configurées en ligne.
La solution intègre le futur dans sa conception même : mises à jour à distance, extensions possibles à tout moment et cocréation facilitée. Les partenaires peuvent développer leurs propres modules ctrlX I/O et tirer les bénéfices de leur contribution à l’écosystème.