ctrlX IOT - La solution IoT intégrée à l’automatisme
Parmi les potentiels de productivité identifiés dans l’Industrie 4.0, le plus important est indéniablement la mise en réseau. C’est pourquoi ctrlX IOT est inclus en standard dans ctrlX AUTOMATION. Grâce à l’intégration des solutions d’IoT au cœur du matériel, vous bénéficiez de possibilités illimitées et pouvez démarrer la mise en œuvre immédiatement.
Des boîtes de dialogues vous guident et permettent une configuration rapide et intuitive, sans programmation. Les utilisateurs finaux peuvent eux aussi configurer ou modifier les connexions de données en un clic. Avec plus de 30 options de connexion directe et de standards de communication, ctrlX IOT offre une souplesse optimale pour connecter différents appareils et les intégrer de manière fluide dans les systèmes existants ou futurs.
Un pare-feu et un accès VPN contrôlent tous les accès en continu, afin de préserver la disponibilité de la machine. La conformité à la norme IEC 62443 sur la sécurité informatique assure une protection contre les virus et les chevaux de Troie. La solution permet aussi le chiffrement des données et garantit des services à distance sécurisés.
En ligne ou hors ligne, les données machines peuvent être affichées de manière rétrospective. Cela va des KPI de production aux notifications destinées au responsable d’équipe, en passant par l’historique des pannes, pour l’entretien courant.
L’intégration de ctrlX IOT au système d’application industriel Nexeed crée une solution de bout en bout, des capteurs aux outils dans le cloud. Nexeed permet notamment un suivi centralisé des machines, extensible à un réseau mondial d’installations.
Avantages
Efficacité accrue du système grâce à un échange de données ultra-rapide avec l’IoT
Intégration complète des composants d’automatisme
Réduction du temps et du coût de l’ingénierie des données
Meilleure productivité
Capacité de production maximale et longue disponibilité grâce à la désactivation des mises à jour automatiques durant le process
Maintenance facilitée avec le stockage des données machine en local
Normes de sécurité IT entièrement intégrées pour le contrôle d’accès et la maintenance à distance
Intégration fluide au gestionnaire Nexeed de Bosch pour les applications industrielles
Réduction du nombre de composants
PC industriel et routeur VPN réunis en une seule plateforme
Réduction des coûts et des failles de sécurité grâce au nombre limité de composants et à la conformité aux normes informatiques
Machine compatible avec les solutions IoT de Bosch
Moins d’ingénierie
Flexibilité optimale pour l’intégration de données sans programmation aux systèmes IT existants
Prise en main plus simple pour les constructeurs et les utilisateurs de machines
Automatisation et IoT : Connexion sécurisée à tous les niveaux
l’Internet des objets Industriel (IoT) impose de nouvelles contraintes en matière de sécurité. C’est pourquoi Bosch Rexroth a entièrement repensé l’automatisme pour créer un concept de sécurité intégrée.