1. Home
  2. Entrainement sans armoire IndraDrive Mi
Entrainement sans armoire IndraDrive Mi Entraînement sans armoire IndraDrive Mi

Pour des machines 100% modulaires et un câblage réduit de 90%

Entraînement sans armoire IndraDrive Mi : la flexibilité maximale pour vos machines !

Concevez des machines 100% modulaires avec IndraDrive Mi. Cette solution d’entraînement décentralisé en un bloc moteur-variateur simplifie nettement l’ajout et le retrait de modules, autrement dit : toute la flexibilité dont vous avez besoin dans la conception et la modification de vos machines.

LESS IS MORE – Les entraînements reliés en série via un seul câble hybride permettent de réduire le câblage jusqu’à 90%. Le module d’alimentation et le module réseau en IP65 réduisent encore l’encombrement en transférant le système complet sur la machine. La suppression de l’armoire offre en outre une solution plus économe en énergie, pour une machine plus conforme aux objectifs de développement durable.

Version sans armoire

Version sans armoire

  • Suppression de l’armoire électrique (module réseau et module d’alimentation IP65)
  • Réduction de câblage jusqu’à 90%
  • Réduction de la consommation énergétique (suppression de la climatisation)
Version armoire réduite

Version armoire réduite

  • Taille de l’armoire réduite à 3 composants : alimentation, filtre réseau et unité de commande
  • Réduction de câblage jusqu’à 90%
  • Réduction de la consommation énergétique (réduction de la climatisation, alimentation centralisée avec possibilité de réinjection réseau)
Version armoire réduite

Système classique

Un système classique, comportant par exemple 60 entraînements, nécessite le déploiement de 120 câbles sur plusieurs mètres à travers la machine. Avec IndraDrive Mi, ce sont ainsi des milliers de mètres de câbles, de nombreuses heures de travail ainsi que les coûts associés qui sont économisés.

Vos bénéfices

Flexibilité

Flexibilité

  • Modification de machine de dernière minute
  • Machine plus mobile avec un démontage/remontage plus rapide
  • Plus d’agilité dans les changements de production
  • Maintenance simplifiée

Durabilité

Durabilité

  • Durée d’exploitation étendue grâce une machine ultra-adaptative
  • Suppression des pertes de puissance en armoire
  • Suppression de la climatisation
  • Récupération d’énergie avec le module d’alimentation à réinjection réseau
  • Composants réparables

Réduction des coûts

Réduction des coûts

  • Réduction du temps de développement et de modification
  • Réduction du temps de câblage
  • Réduction de l’empreinte au sol
  • Maintenance facilitée
  • Réduction de la consommation d’énergie

Fonctionnalité étendue et modulaire

IndraDrive Mi embarque toute la fonctionnalité dont vous avez besoin avec le même principe de mise en œuvre : simple et flexible.

Fonctionnalité étendue et modulaire
  • Communication ouverte et sécurité machine

    Communication ouverte et sécurité machine

  • Intégration flexible de la sécurité

    Intégration flexible de la sécurité

  • Variateur déporté pour pilotage de tous types de moteurs

    Variateur déporté pour pilotage de tous types de moteurs

Communication ouverte et sécurité machine
Communication ouverte et sécurité machine

Communication ouverte et sécurité machine

  • Multi-Ethernet : Sercos, EtherNet/IP, PROFINET IO, EtherCat
  • Safety : câblé Via CIP Safety on sercos, Safety over EtherCAT ou PROFIsafe on PROFINET
  • Entrées/sorties intégrées et raccordement direct de périphériques décentralisés via Multi-Ethernet
  • Commande d’axes et automate intégrée et conforme CEI 61131
  • Combinaison et compatibilité avec les entraînements IndraDrive

Intégration flexible de la sécurité
Intégration flexible de la sécurité

Intégration flexible de la sécurité

  • Fonctions de sécurité intégrées : STO et mouvements sûrs Safe Motion jusqu’à la cat. 4 PL e, SIL 3
  • Zonage de sécurité
  • Activation indépendante des zones
  • Configuration libre du nombre de zones
  • Via CIP Safety on sercos, Safety over EtherCAT ou PROFIsafe on PROFINET

Variateur déporté pour pilotage de tous types de moteurs
Variateur déporté pour pilotage de tous types de moteurs

Variateur déporté pour pilotage de tous types de moteurs

  • Raccordement de servomoteurs Rexroth ou tiers
  • Raccordement de moteurs asynchrones
  • Raccordement de moteurs spéciaux (linéaires…)
  • Solution pour les espaces restreints ou les faibles charges embarquées