Content
IP 15 01-11-2012

L’innovation Bosch Rexroth largement distinguée au salon Emballage 2012

Salon Emballage 2012 : Bosch Rexroth collectionne les récompenses valorisant sa forte capacité d’inn

Salon Emballage 2012 : Bosch Rexroth collectionne les récompenses valorisant sa forte capacité d’innovation

Avec en moyenne 15 développements de brevets par jour, le groupe Bosch se positionne parmi les premières entreprises en termes de dépôts de brevets et maintient sa position de leader en Recherche et Développement sur le plan national et international.

Pour Bosch Rexroth, la Recherche et Développement se situe au coeur des enjeux de son activité et l’innovation constitue la source première de valeur ajoutée à destination de ses clients.

Présentées dans la catégorie « machines, systèmes et équipements » au Pack Innovation 2012 (réelle vitrine des nouveautés et des innovations du salon Emballage 2012), les solutions IndraDrive Mi 2 et Advanced Valve AV03 illustrent parfaitement le slogan « Driven by innovation » porté par Bosch Rexroth lors de ce salon.

Le nouveau moteur avec variateur intégré IndraDrive Mi 2 de Bosch Rexroth, est plébiscité et doublement récompensé pour ses améliorations. Après avoir été sélectionné pour « Pack Innovation », le comité expert, composé de journalistes issus de la presse spécialisée, lui a décerné le « Pack Expert Innovation Award ».

Grâce aux nombreux arguments qu’elle propose, la nouvelle génération d’îlot de distribution pneumatique Advanced Valve AV03 se voit pour sa part présélectionnée comme « Nouveauté Pack Innovation ».


Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,4 milliards d'euros en 2011.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com


Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la fois innovantes et bénéfiques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com


Stand Bosch Rexroth : Hall 5A - Stand D114


Pour tout retour/demande d’information:

Tel.: +33 (0)4 82 91 44 43

E-Mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr

www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Géraldine Daumas
91, Boulevard Irène Joliot Curie 
69634 Vénissieux
Téléphone : +33 (0)4 82 91 44 43
Fax : +33 (0)4 82 91 46 00
geraldine.daumas@boschrexroth.fr




Articles liés

09-03-2015
Information produits

Bosch Rexroth présente sa nouvelle génération d’entraînement électrique, l’IndraDrive Mi zéro armoire, au CFIA 2015

 Une conception modulaire pour une flexibilité maximale  Une solution 100% sans armoire  Réduction du nombre câbles jusqu’à 90 %  50% de gains énergétiques réalisables


15-11-2013
Dossier de Presse

CFIA Lyon 2013

Expert mondial dans les technologies de l’entraînement et de la commande, Bosch Rexroth développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur mesure.