1. Home
  2. À propos
  3. Portail Presse
Bosch Rexroth remporte le prix HERMES AWARD 2023 à la Foire d’Hanovre, avec son innovation Smart Flex Effector
Bosch Rexroth remporte le prix HERMES AWARD 2023 à la Foire d’Hanovre, avec son innovation Smart Flex Effector
Communiqué de presse

Bosch Rexroth remporte le prix HERMES AWARD 2023 à la Foire d’Hanovre, avec son innovation Smart Flex Effector

Bosch Rexroth, division industrielle du groupe Bosch, spécialiste et leader des techniques de commandes et d’entraînement, a remporté le prix Hermès, la récompense internationale la plus importante dans le monde industriel. Ce prix, décerné lors de la cérémonie d’ouverture de la Foire d’Hanovre, a été remporté grâce à la solution Smart Flex Effector, Ce capteur de position 6 axes est le dernier né de la gamme Smart MechatroniX, la plateforme de solutions combinant mécanique, logiciel et électronique pour l’industrie du futur.

Aussi grand et léger qu’une tasse, Smart Flex Effector est doté d’une cinématique indépendante à six degrés de liberté procurant aux robots poly articulés une meilleure dextérité et ouvrant des champs d’application supplémentaires aux robots cartésiens.

Smart Flex Effector : une polyvalence à toute épreuve

Flexible, intelligent et connecté, le Smart Flex Effector est équipé de 6 capteurs de position permettant de simplifier les opérations d'assemblage complexes. Grâce à ses technologies, cette innovation de rupture permet plusieurs applications :

- Correction de position lors du paramétrage : à l’aide de son système de positionnement 6D haute résolution, les coordonnées exactes de l’objet sont détectées directement et transmises au centre de contrôle du robot.

- Compensation de tolérance pour les applications d’assemblage complexes : l'intégration de la technologie du "toucher sensoriel" dans un système de compensation à six degrés de liberté indépendants simplifie les tâches d'insertion et/ou de pose dans les applications complexes, tel que l’orientation d’une pièce dans un posage par exemple.

- Positionnement précis grâce au mécanisme de verrouillage : en activant le système de verrouillage du Smart Flex Effector, le produit transporté est maintenu en position zéro. Ce système garantit une précision de positionnement et de répétabilité optimale, ainsi qu’une dynamique élevée (par exemple, pour les mouvements de transfert). L’application de forces lors de l’assemblage ne pose ainsi plus aucun problème.

- Sondage des palettes ou d’objets : En effectuant le contrôle de la même manière que le ferait un système de mesure de coordonnées 3D, le Smart Flex Effector permet de déterminer la position exacte de l'objet et d'effectuer un contrôle de qualité en temps réel au cours du processus en mesurant les composants.

- Collecte de données pour les process d’assemblage : Smart Flex Effector simplifie la collecte des données sur les opérations. Des profils de mouvement intelligemment enregistrés peuvent ainsi garantir la transparence et la stabilité optimale des processus.

De plus, le Smart Flex Effector est si flexible et adaptable qu’il peut également remplir d’autres fonctions, pas nécessairement rattachées au travail d’un robot. Il peut intervenir dans tous les secteurs industriels (mécanique, électronique, médical, pharmaceutique, logistique, emballage) tant que l’objet manipulé ne dépasse pas les 6kg.

Bosch Rexroth - Informations de base

Bosch Rexroth est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement et de commande, et met en mouvement des machines et systèmes de toute taille, de manière efficace, puissante et sécurisée. L’entreprise bénéficie d’une expertise globale dans le domaine des applications mobiles, de l’automation, de l’ingénierie et des équipements industriels. Grâce à ses composants intelligents, ses solutions sur mesure et ses services, Bosch Rexroth crée l’environnement nécessaire aux applications entièrement connectées. Bosch Rexroth propose des technologies hydrauliques, d’entraînement électrique et de commande, de dispositif de manœuvre, de mouvement linéaire et d’assemblage, y compris des logiciels et des interfaces avec l’Internet des objets. Présent dans plus de 80 pays et avec plus de 32 000 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros en 2022.

Contact presse

Contactez notre contact presse
Agence Monet + Associés


Agence Monet + Associés
+33 6 32 01 54 17
ic@monet-rp.com

Actualités connexes

Factory of the future
Industry 4.0
Robotics

24/01/2024

MATINALE BOSCH REXROTH x PROXINNOV

Bosch Rexroth, division industrielle du groupe Bosch, et Proxinnov, centre technique public-privé spécialisé dans la robotique industrielle, coorganisent un événement dédié à la robotique intelligente, le jeudi 15 février 2024 à La Roche sur Yon. Un évènement qui permettra d’échanger sur l’industrie 4.0 ainsi que la robotique au service de l’industrie et du Made in France. Il sera également possible d’assister aux démonstrations de solutions Bosch Rexroth, au sein de l’Usine Pilote de Proxinnov.

En savoir plus
Factory of the future
Industry 4.0
Linear Motion Technology

08/01/2024

Les solutions de mécatronique nouvelle génération : l’univers Smart MechatroniX

Afin de répondre aux nouvelles évolutions de l’automatisation industrielle mais également répondre aux besoins clients futurs, Bosch Rexroth a développé sa plateforme de solutions Smart MechatroniX.

En savoir plus
Company
Factory of the future
Industry 4.0
Assembly Technology

27/04/2023

Industrie 4.0 : le digital au service de l’amélioration de l’environnement de travail

La qualité de vie au travail prend une place grandissante au sein des entreprises et plus particulièrement au sein de l’industrie, qui se focalise sur la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) et l’ergonomie des solutions.

En savoir plus