Smart Function Kit Dispensing est un système de distribution intelligent et rapide à mettre en oeuvre pour le dosage, la dépose de colle et de fluides mais aussi le collage et le scellage.
Démarrez vos process sans délai grâce au Plug & Produce
Choisissez vos composants et personnalisez votre système via nos outils de sélection en ligne. Le logiciel préinstallé vous aide à mettre le sous-système et la tête de distribution en service de façon rapide et intuitive. L'interface utilisateur sur base web conviviale facilite la programmation et vous fournit les données du process en cours, telles que la position, le débit et le temps de cycle. Ce qui vous apporte une flexibilité et une productivité optimales.
Une solution intelligente pour des tâches multiples
Ce kit mécatronique peut être utilisé dans de nombreux secteurs comme l’industrie automobile et de l'emballage, la production de batteries et de semi-conducteurs. Etalement, remplissage, pulvérisation : le robot est capable de réaliser de nombreuses tâches grâce à sa compatibilité avec différentes têtes de distribution.