BODAS Connect

CONNECTEZ VOS ENGINS MOBILES

Une fois vos machines connectées, il vous reste à prendre en compte leurs flux de tâches. Nous pensons que le Big Data n’a de sens que s’il rend service à l’utilisateur. C’est pourquoi nous traitons le flux de données dans sa globalité : de la source à l’action. Grâce à notre longue expérience dans la conception de transmissions et l’intégration de logiciel de commande, nous connaissons les flux de données spécifiques aux engins mobiles. Nous savons exactement quelles données sont disponibles et comment elles peuvent être exploitées, bien au-delà de leur utilité première.
 
 
BODAS CONNECT

SOLUTIONS TELEMATIQUES

Bosch Rexroth propose des solutions télématiques complètes, des données-source via les composants matériels et leur logiciel embarqué aux applications d’analyse prêtes à l’emploi.
 

1. Acquisition de données

Valorisez vos données sans ajout de capteurs en vous appuyant sur notre expertise des architectures de machines et de leur flux de données. En cas de données non disponibles, vous pouvez puiser dans notre gamme complète de capteurs IoT, y compris pour vos applications d’edge analytics.

2. Hardware de connexion

A la fois résistante et ouverte : notre passerelle de connexion robuste (IP67) est disponible en plusieurs versions pour s’adapter à votre machine quelles que soient les conditions extérieures d’utilisation. Grâce au système d’exploitation Linux et avec notre dispositif de gestion des équipements, vous êtes libre de personnaliser votre solution et de choisir vos composants matériels.

3. Infrastructure informatique

Plus de 10 millions de véhicules sont déjà gérés via la suite logicielle Bosch IoT Suite suivant les normes de sécurité les plus strictes. Les services de Gestion des équipements et de Gestion des données peuvent être souscrits individuellement et avec plusieurs formules proposées.

4. Apps

Analysez et utilisez les données utiles collectées comme vous le souhaitez. Faites votre choix dans notre bibliothèque d’applications dédiées aux engins mobiles, couvrant la gestion de flotte, le diagnostic d’état machine, les services de R&D à distance et les flux de tâches des véhicules.

[LIVRE BLANC] Télématique pour les engins mobiles : comment gérer efficacement les équipements connectés

Découvrez dans ce livre blanc :

- Pourquoi la gestion des équipements connectés est essentielle pour la viabilité d’une solution télématique

- Quels sont les équipements concernés et les différentes technologies existantes

- Les besoins et les points de vigilance particuliers à chaque étape du cycle de vie et comment y répondre

- 3 kits IoT pour démarrer votre projet – à tester dans votre propre environnement !

Télécharger
REXROTH SOLUTIONS

DE NOUVEAUX SERVICES POUR VOUS ET VOS CLIENTS

 

Exemples d’applications :

GESTION DE FLOTTE

Suivi des opérations de deneigement par les services municipaux

Objectif :

Maintenir les routes dégagées même dans des conditions météorologiques extrêmes

En pratique :

Voir à tout moment quelles zones ont été traitées et quelles zones restent à déblayer, et ainsi pouvoir facturer en temps réel de manière fiable et légale.

 

 

Visualiser la position des engins et des tâches effectuées

 

 

Visualiser l’efficacité du déneigement dans la durée

 

 

Documenter correctement les opérations effectuées

 

 

Voir l’application en conditions réelles

Vidéo

DIAGNOSTIC DE L’ETAT MACHINE

Objectif :

Supprimer les temps d’arrêt non planifieés

En pratique :

Accéder à la machine à distance et à toutes ses données opérationnelles pour une remise en fonctionnement rapide

 

 

Voir en un coup d’œil ce qui s’est passé sur la machine

En savoir plus
 

 

Examiner le sous-système et ses composants

En savoir plus
 

 

Voir ce qui s’est passé juste avant la panne

En savoir plus
 

 

Voir l’application en conditions réelles

Video

SERVICE R&D A DISTANCE

Objectif :

Concevoir l’engin le plus performant

En pratique :

Proposer des machines robustes et fiables à un coût abordable

 

 

Visualiser le comportement des machines dans les conditions réelles d’utilisation

 

 

Visualiser la charge de chaque composant critique du système de transmission : moteur, circuit hydraulique, réducteurs, châssis

 

 

Obtenir des courbes et des collectifs de charge satisfaisants

 

 

Voir l’application en conditions réelles

Vidéo

POURQUOI FAIRE APPEL A BOSCH REXROTH POUR LA CONNECTIVITE ?

PLUS QU’UNE SOLUTION CONNECTEE

Nul besoin de passer par une solution de big data sur mesure telle que proposée par une entreprise d’informatique. Obtenez directement les données utiles avec une solution déjà opérationnelle. Pour cela, faites simplement appel à ceux qui connaissent parfaitement les engins mobiles et leurs flux de tâches, des flux de données jusqu’au moindre composant.

OUVERTURE

Disposez librement des différentes interfaces de connexion avec des systèmes ERP tiers pour un traitement fluide de vos données dans votre infrastructure informatique existante.

MODULARITE

Sélectionnez ce dont vous avez besoin. Si votre application requiert uniquement la gestion des équipements, souscrivez à ce service sans la gestion des données. Vous préférez une autre passerelle de connexion ? Utilisez votre propre passerelle Linux. Vous souhaitez seulement la gestion de flotte dans un premier temps ? Sélectionnez simplement les applications spécifiques à ce service.

EVOLUTIVITE

Commencez avec une formule basique que vous pourrez compléter plus tard. Il vous suffit d’ajouter d’autres applications et options à mesure que votre flotte s’étoffe.

SECURITE

La suite logicielle Bosch IoT Suite héberge déjà plus de 10 millions de véhicules. La raison d’un tel succès : des systèmes de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité développés selon des standards d’excellence avec des mises à jour continues. Vous bénéficiez du savoir-faire reconnu de Bosch pour l’automobile.

PAR QUOI COMMENCER?

 
Pourquoi ne pas essayer l’un de nos kits de démarrage préconfigurés à tester dans votre environnement ?
 

BODAS Connect Starter Kit - Essential

Remontée des données essentielles d’un véhicule jusqu’à votre bureau.

BODAS Connect Starter Kit - Compact

Remontée de données CAN plus étendues que dans le Starter Kit Essential. Offrant un premier aperçu de l’état de la flotte, cette option est idéale pour les constructeurs qui souhaitent renforcer le suivi par leur service après-vente.

BODAS Connect Starter Kit - Professional

Ce kit permet de surveiller plusieurs sous-systèmes de véhicules spécifiques comme le moteur, le circuit hydraulique, les essieux et châssis, ou la batterie. Il est particulièrement indiqué pour les tests IoT dans le cadre de programmes de validation de prototypes complets ou de tâches.