Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
CytroBox – Nuovi concetti di progettazione per le centraline idrauliche

CytroBox

Il futuro inizia ora

Scopri la rivoluzione mondiale dell'idraulica!
Nuovi modi di pensare e nuovi approcci progettuali sono ciò che rendono le centraline idrauliche di nuova concezione i principali componenti di una fabbrica del futuro efficiente e intelligente.

CytroBox
Centraline idrauliche di medie dimensioni

Oggi i gruppi di ultima generazione migliorano già l’efficienza produttiva grazie al loro funzionamento energeticamente efficiente, al design innovativo e alla connettività smart. Con CytroBox rivoluzioniamo letteralmente gli azionamenti idraulici in direzione di un mondo sostenibile cambiando e la percezione che le persone hanno attualmente del concetto di idraulica. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della storia della tecnologia idraulica.

CytroBox – Funzionamento
CytroBox – Il futuro dell’idraulica fa risparmiare energia

Il futuro dell’idraulica fa risparmiare energia

Minori consumi. Maggiore efficienza.

  • Fino all’80 percento di risparmio energetico delle centrali idrauliche grazie all’intelligente combinazione di velocità variabile, motore sincrono e pompa a pistoni assiali
  • Consumo di energia basato sull’effettivo fabbisogno degli azionamenti per pompe a velocità variabile
    • Risparmio energetico mediante riduzione della velocità a carico parziale o zero
    • Risposta altamente dinamica con variazioni del carico

CytroBox – Il futuro dell’idraulica è straordinariamente compatto

Il futuro dell’idraulica è straordinariamente compatto

Meno spazio. Più potenza.

  • Riduzione del footprint ecologico grazie al design innovativo e compatto
  • Serbatoio di degasaggio a portata ottimizzata
  • Volume dell’olio ridotto del 75% grazie al design del serbatoio a portata ottimizzata: da 600 litri a soli 150 litri
  • L’impiego di potenti e compatti motori sincroni consente elevata dinamica e densità di energia
  • Innovativa concezione del sistema di raffreddamento integrato

CytroBox – Il futuro dell’idraulica è connesso

Il futuro dell’idraulica è connesso

Meno sorprese. Maggiore disponibilità dell'impianto.

  • Il servizio IoT integrato CytroConnect Solutions assicura maggiore disponibilità ed evita fermi macchina non pianificati
  • Gli operatori possono monitorare le condizioni di funzionamento e pianificare una manutenzione economicamente conveniente
  • Possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili ad ulteriori strumenti di analisi IoT

CytroBox – Il futuro dell’idraulica è incredibilmente silenzioso

Il futuro dell’idraulica è incredibilmente silenzioso

Riduzione delle emissioni acustiche. Più flessibilità.

  • Anche a pieno carico, le emissioni acustiche della centralina idraulica CytroBox sono inferiori a 75 dB (A) (sistemi comparabili registrano una media di 85 dB (A))
    • Il rivestimento in materiale polimerico smorza le vibrazioni
    • Alloggiamento realizzato con materiali fonoassorbenti
  • Non sono necessari ulteriori interventi e costi per la riduzione della rumorosità

Il nostro prodotto

Video

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

CytroBox – Bosch Rexroth e Borgwarner: Efficienza energetica grazie a Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Borgwarner: Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

CytroBox – Bosch Rexroth e Cannon: Innovation Driven con la Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon: Innovation Driven with Connected Hydraulics

CytroBox: Bosch Rexroth e Aresi Bosch Power Tools: Connected Hydraulics in azione

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics in action

CytroBox – Bosch Rexroth e Champalle: Know-how elettroidraulico per condizioni proibitive

Bosch Rexroth & Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth e Mössner: Centralina idraulica CytroBox per blocchi motore in ghisa

Bosch Rexroth & Mössner: Hydraulic Power Unit CytroBox for Cast Iron Engine Blocks

Come eseguire la messa in servizio della centralina idraulica CytroBox

Commissioning Hydraulic Power Unit CytroBox (How-To)