Soluzioni Hägglunds: un impegno a 360 gradi dall’installazione iniziale lungo tutto il ciclo di vita della macchina. Non si tratta solo di fornire soluzioni di azionamento, per noi è importante garantire la vostra produttività e trovare le soluzioni di cui avete bisogno. La nostra partnership è diversa da tutte le altre. Le nostre soluzioni di azionamento offrono una potenza senza compromessi, direttamente all’albero in rotazione. Supportate da un servizio best-in-class e basate sul nostro approfondito know-how, le nostre soluzioni elevano le applicazioni industriali, marine e mobili a un livello superiore.
Un sistema di azionamento diretto Hägglunds comprende un motore idraulico e un’unità di azionamento a posizionamento flessibile, supervisionati da un sistema di controllo e monitoraggio. Questa semplice configurazione consente vincere le sfide di qualsiasi applicazione e condizione ambientale.
Il motore compatto, montato direttamente sull’albero condotto, fornisce una potenza affidabile. La forza e il senso di rotazione del motore sono determinati dalle pompe idrauliche ad azione rapida presenti nell’unità di azionamento, mentre il sistema di controllo e monitoraggio fornisce informazioni e funzionalità avanzate.
Questi componenti sono supportati da un’ampia gamma di valvole e accessori per la massima flessibilità in termini di installazione e funzionamento.
La soluzione di azionamento che ricevete è caratterizzata non solo dalla massima qualità ma anche dall'affidabilità e dalla passione di chi ve la fornisce. Grazie alla nostra tecnologia e ai tecnici che la rendono possibile potrete sempre dormire sonni tranquilli.