Mappatura super veloce – mappatura guidata in tempo reale: Mappa l'ambiente in pochi clic senza necessità di adattamento dell'infrastruttura o di conoscenze specifiche (su base SLAM - localizzazione e mappatura simultanee).
Mascheratura: nasconde i contorni dei veicoli nei dati sensore.
Allineamento manuale delle mappe: modifica della mappa con offset e rotazioni.
Allineamento: allinea la mappa del ROKIT Locator ad un sistema di coordinate esistente.
Localizzazione iniziale: localizzazione automatica dopo una variazione di posizione.
Robusto e affidabile metodo di localizzazione: funzionamento perfetto in ambienti dinamici industriali a prescindere dalla presenza di rampe e vibrazioni.
Integrazione dei dati odometrici delle ruote: il posizionamento include informazioni fornite da scanner laser e stima dei movimenti del veicolo in base alla rotazione delle ruote.
Aggiornamento della mappa: rileva automaticamente le modifiche intervenute nell'ambiente, aggiorna costantemente la mappa del ROKIT Locator e la condivide con l'intera flotta del ROKIT Locator.
Espansione mappe: consente agli utenti di ampliare le mappe esistenti del ROKIT Locator e sostituire le zone delle mappe.
Doppio laser: supporta fino a due laser.