Seleziona la tua posizione
Settori
PanoramicaService
PanoramicaOpportunità di lavoro e Carriera
PanoramicaAcademy
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaSeleziona la tua posizione
Tempi di trasferimento più veloci fra i processi
grazie all’integrazione del nuovo TS 2 Booster per TS 2 plus.
Quantità elevate, tempi di ciclo brevi e piena automazione oppure piccoli lotti, sistemi parzialmente automatizzati con postazioni di lavoro manuali ad elevata diversità di varianti. I collaudati sistemi di trasferimento Bosch Rexroth offrono soluzioni di trasporto convenienti e liberamente scalabili per qualsiasi applicazione. Tutti i sistemi sono progettati per garantire modularità e flessibilità. Questo consente di velocizzare la progettazione e facilitare l’aggiornamento o la trasformazione di sistemi esistenti.
Il sistema di trasferimento TS 1 è pensato appositamente per prodotti e assemblaggi piccoli e leggeri, che richiedono elevata precisione di posizionamento e ripetibilità.
Il sistema di trasferimento TS 1 è progettato nello specifico per il montaggio di precisione di prodotti complessi. Tra i vantaggi offerti figura la possibilità di integrazione nella fase di pre-assemblaggio o di assemblaggio parziale di un sistema più grande.
Il sistema soddisfa gli stessi elevati standard di qualità che caratterizzano ogni sistema di trasferimento Rexroth: lunga durata, robustezza e facilità di manutenzione.
Dati tecnici principali
Dall'industria automobilistica all’elettronica, dagli elettrodomestici alla produzione di componenti elettronici: grazie ai diversi componenti di sistema, le linee di montaggio TS 2plus sono adatte a vari comparti dell’industria.
Il versatile sistema di trasferimento TS 2plus è affidabile anche in condizioni difficili, come nel caso di ambienti ESD o applicazioni in camere bianche e prive di umidità, e si adatta quindi perfettamente alle esigenze di diversi settori, dall'industria automobilistica all’elettronica, dalla tecnologia elettrica alla tecnologia medicale fino all'industria ottica.
Dati tecnici principali
I moduli fotovoltaici a film sottile con celle di silicio possono essere trasportati direttamente sul nuovo sistema di trasferimento Rexroth TS 2pv. Il sistema TS 2pv è basato sulla collaudata tecnologia di trasferimento TS 2plus ed è stato appositamente progettato per soddisfare i requisiti specifici dell’industria del solare.
È ideale per la produzione di serie standardizzata ad elevati volumi. Le cinghie dentate grazie alla loro superficie ed ad uno speciale trattamento, presentano un attrito con valori particolarmente bassi con il conseguente vantaggio di una lunga durata. Il sistema TS 2pv soddisfa i requisiti della classe 6 per camere bianche (ISO 14644-1) e può essere impiegato in qualsiasi ambiente ESD.
Dati tecnici principali
Il sistema di trasferimento con motore lineare ActiveMover può essere utilizzato ovunque sia richiesto un trasporto di prodotti particolarmente rapido e preciso. Con un’accelerazione fino a 4g, i pallet portapezzi assicurano una dinamica estremamente elevata.
ActiveMover copre un'ampia gamma di applicazioni di montaggio nella produzione elettronica, nell'industria delle forniture automobilistiche, nella tecnologia medicale e in ambito scientifico.
Approfittate delle conoscenze approfondite di medici del lavoro ed esperti di ergonomia confermate da risultati derivanti da decenni di esperienza nell’ambito della produzione industriale.
Dati tecnici principali
Il trasportatore a rulli TS 5 è in grado di trasportare carichi fino a 400 kg e oltre anche su lunghe distanze. La robusta costruzione lo rende particolarmente adatto ad ambienti difficili e oleosi.
Il sistema TS 5 ottimizzato si adatta in modo ancor più flessibile alle esigenze dei settori più disparati, dall'industria automobilistica alla mobilità elettrica, dai dispositivi elettronici agli elettrodomestici. La classe d'élite dei trasportatori a rulli offre efficienza e convenienza per qualsiasi applicazione.
Dati tecnici principali
Con il sistema VarioFlow plus, Rexroth offre un sistema di trasporto a catena ad alte prestazioni, standardizzato e versatile, adatto per applicazioni nel settore alimentare e dell'imballaggio, nell'assistenza sanitaria, nelle linee di montaggio automobilistiche ed elettroniche così come nel concatenamento di macchine.
Il sistema modulare di trasporto a catena Rexroth VarioFlow plus è costituito da componenti universalmente utilizzabili per qualsiasi larghezza. Questo riduce la necessità di stoccaggio da parte dell’utilizzatore. La stabile catena consente forze di trazione fino a 1.250 N. La superficie della catena pressoché chiusa permette di trasportare anche le parti più piccole in modo sicuro e affidabile.
Dati tecnici principali