Italy
Un uomo guarda il sistema di trasferimento TS 7

Trasportare prodotti pesanti con il minimo sforzo: il nostro valore aggiunto

Trasportatore a rulli TS 5 con unità rotante variabile di Bosch Rexroth

Il sistema di trasporto a rulli TS 5 per carichi pesanti

Modularità e manutenzione ridotta per carichi fino a oltre 400 kg

Catalogo online

FAI DECOLLARE LA TUA PRODUZIONE con il sistema di trasferimento TS 5.

La linea di sistemi di trasferimento Rexroth per carichi pesanti spicca per l’incredibile efficienza in termini di costi e la qualità costante. Munito di azionamento ad albero di trasmissione, il sistema TS 5 tiene testardamente il passo anche negli ambienti di produzione più difficili garantendo il massimo della libertà in termini di configurazione e utilizzo degli spazi. Il trasportatore a rulli TS 5 si adatta in modo ancor più flessibile alle esigenze dei settori più disparati, dall'industria automobilistica alla mobilità elettrica, dai dispositivi elettronici agli elettrodomestici. La classe d'élite dei trasportatori a rulli offre efficienza e convenienza per qualsiasi applicazione.


GESTIONE DI CARICHI PESANTI IN MOLTEPLICI SETTORI

Il trasportatore a rulli TS 5 è in grado di trasportare carichi fino a 400 kg e oltre anche su lunghe distanze. La robusta costruzione lo rende particolarmente adatto ad ambienti difficili e oleosi. Ideale per molteplici applicazioni fra cui sistemi per lo stoccaggio e la gestione dell’energia, elettronica ed elettrodomestici, industria automobilistica, mobilità elettrica e trasporti.

TECNOLOGIA DI ALTA QUALITÀ

Il sistema di trasferimento TS 5 con albero di trasmissione offre interessanti vantaggi rispetto ai tradizionali azionamenti a catena.

Ad esempio:

  • Manutenzione ridotta
  • Funzionamento silenzioso
  • Elevata efficienza energetica grazie ad eccellenti prestazioni con bassi requisiti di forza motrice

CONCEZIONE MODULARE

Il sistema di trasferimento TS 5 guarda dritto al futuro. Equipaggiato con moderni componenti e pratiche funzioni, si integra facilmente nella nuova dimensione digitale della produzione. Arricchito da numerosi moduli capaci di offrire ampie possibilità di personalizzazione e da un intelligente approccio modulare alla progettazione, l'innovativo sistema garantisce massima libertà in fase sia di concezione che di costruzione del sistema.

PIANIFICAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

Il software di progettazione MTpro offre grande flessibilità e semplicità nella configurazione. Design intuitivo ed elevato livello di autonomia di progettazione. Risparmio di tempo e denaro nel processo di approvvigionamento. I componenti del sistema TS 5 sono inclusi nel software MTpro, pertanto il rispettivo elenco viene generato automaticamente, semplificando notevolmente l’intero processo.

Le caratteristiche di TS 5 in breve

Progettazione di una linea con trasportatore a rulli TS 5 con l’Engineering Software MTpro

Progettazione intuitiva

Grazie all'intelligente combinazione dell’intuitivo programma CAD MTpro e dell’ingegnoso design dei componenti, il sistema è personalizzabile a piacere. Il software MTpro è un eccellente e collaudato strumento in grado di velocizzare il processo di progettazione adattandolo all’applicazione. Questo consente una sostanziosa riduzione dei tempi e dei costi nel processo di approvvigionamento. La generazione automatica di elenchi componenti, insieme ai link al catalogo e alle istruzioni di installazione, semplificano ulteriormente l’intero processo.

Immagine del sistema di trasporto TS 5 di Bosch Rexroth

Struttura modulare

La concezione modulare del sistema TS 5 consente svariate configurazioni. Modificare o espandere un sistema di trasferimento non è mai stato così facile. Arricchito da numerosi moduli capaci di offrire ampie possibilità di personalizzazione e da un intelligente approccio modulare alla progettazione, l'innovativo sistema garantisce massima libertà in fase sia di concezione che di costruzione del sistema.

Stazione di azionamento del sistema di trasferimento TS 5 di Bosch Rexroth con rulli a manubrio

Sistema affidabile

Il sistema TS 5 è estremamente affidabile, per una qualità insuperabile. L’azionamento ad albero di trasmissione offre massima durata con una manutenzione minima. Diversamente da un trasportatore azionato a catena, il sistema TS 5 con albero di trasmissione è utilizzabile senza alcuna limitazione. Sono ad esempio possibili innesti sia sul lato destro che su quello sinistro, con un notevole vantaggio economico poiché ciò rende superflua, in diverse configurazioni, l’integrazione di unità di azionamento aggiuntive.

Un dipendente lavora con un avvitatore cordless Nexo presso una linea di montaggio TS 5

Concezione efficiente

Quando si parla di soluzioni intelligenti, l’efficiente concezione del sistema TS 5 è letteralmente imbattibile. Che la vostra priorità sia il costo totale di proprietà o una migliore efficienza energetica, TS 5 supera qualsiasi concorrente. Con una larghezza compresa fra 455 e 1040 mm e una lunghezza del tratto a rulli definibile a piacere, selezionare e realizzare esattamente ciò che vi occorre sarà facilissimo.

Dati tecnici principali

Peso pallet portapezzi:
> 400 kg, max. 50 kg per rullo
Dimensioni pallet portapezzi: da 455 x 455 mm a 1.040 x 845 mm
Dimensione rulli: 60 mm
Spaziatura rulli: 130, 195, 260, 325 mm
Ambiente: Approvato per camere bianche in classe 8 in conformità con DIN EN ISO 14644-1
Informazioni per l'ordine

Componenti speciali

Azionamento ad albero di trasmissione:
Ridotta manutenzione, efficienza energetica e funzionamento silenzioso
"Centro aperto": Trasportatore a sezione aperta per un facile accesso al pezzo dal basso
Svincolo a tre vie: Espulsione a T con tre opzioni: destra, sinistra, giù
Unità rotante: Svolge la funzione di svincolo, convergenza e attraversamento in un’unità, angolo di rotazione da 45° a 180°
Unità di posizionamento: Assoluta precisione (+/- 0,3 mm) tramite accurato posizionamento dei pezzi presso le stazioni di lavorazione
Unità di azionamento: Potente unità di azionamento, incluso tratto trasportatore con opzioni di configurazione flessibili
Unità di svincolo: Trasporto agile dei pezzi nella sezione trasversale con corsa pari a 4,5 mm
Set di azionamento: Set di azionamento come modulo separato autonomo con sezione di trasporto collocabile a inizio o fine trasportatore
Portello oscillante Portello oscillante mobile per un accesso flessibile