Una donna sta guardando il sistema di trasferimento ACTIVE Mover

Ridurre i tempi ciclo della tua produzione: il nostro obiettivo.

L’ACTIVE Mover trasporta manometri.

ACTIVE Mover

Montaggio di manometri con una gamma di varianti in ciclo breve.

Guarda il video
Sistema di trasferimento ACTIVE Mover azionato da motore lineare di Bosch Rexroth

Sistema di trasferimento ACTIVE Mover azionato da motore lineare

Per applicazioni ad alta velocità

Catalogo online
Video del sistema di trasferimento ACTIVE Mover azionato da motore lineare di Bosch Rexroth

Incrementate la qualità, la produttività e la redditività dei vostri processi

Guarda il video

FAI DECOLLARE LA TUA PRODUZIONE con il sistema di trasferimento ACTIVE Mover Bosch Rexroth

Ovunque ci sia necessità di trasportare e posizionare prodotti con maggiore precisione, velocità e flessibilità, il sistema di trasporto con motore lineare Rexroth segna la strada. Una combinazione unica di precisione, velocità, potenza e flessibilità che consente di aumentare la qualità dei processi, la produttività così come l'efficacia dei costi.


APPLICAZIONI AD ALTA VELOCITÀ E TEMPI CICLO RIDOTTI

L’elevata velocità, la rapida accelerazione e una frizione magnetica a ridotto attrito contribuiscono ad abbassare il tempo di ciclo. I pallet portapezzi possono essere spostati in modo indipendente in qualsiasi posizione stabilita, anche lungo le curve, con una vasta gamma di accelerazioni e velocità. Nessun problema, massima precisione. Garanzia di poter accedere senza difficoltà al pezzo in lavorazione.

SOLUZIONE PENSATA PER UN’ELEVATA VARIETÀ DI PRODOTTI O PER MATERIALI SENSIBILI

La possibilità di programmare e controllare liberamente ogni singolo pallet di semilavorati si traduce in flessibilità nell’esecuzione dei flussi di processo. Movimenti delicati, sistema integrato di prevenzione delle collisioni e accodamento automatico presso le postazioni di lavoro garantiscono fluidità di movimentazione dei prodotti sensibili.

UTILIZZO E APPLICAZIONI ALTAMENTE VERSATILI

Nella pratica, flessibilità fa rima con versatilità.

Il sistema ACTIVE Mover trova applicazione nelle linee di montaggio di settori chiave quali:

  • Componenti di controlli elettrici
  • Schede a circuiti stampati per la fabbricazione di componenti elettronici
  • Industria farmaceutica e cosmetica
  • Siringhe per la tecnologia medicale
  • Componenti per produzione di motori elettrici

Le caratteristiche di ACTIVE Mover in breve

Sistema di trasferimento ACTIVE Mover azionato da motore lineare di Bosch Rexroth

Precisione

Posizionamento preciso del pallet portapezzi senza ulteriore indexaggio. I pallet portapezzi vengono automaticamente spostati con grande precisione in qualsiasi posizione, anche lungo le curve. Questo crea un incremento non solo della qualità dei processi, ma anche della produttività e di conseguenza della redditività.

Immagine della fase di accelerazione del sistema di trasferimento ACTIVE Mover di Bosch Rexroth

Velocità

La frizione magnetica a ridotto attrito fra l’azionamento lineare e il pallet portapezzi consente di raggiungere elevate velocità e una rapida accelerazione. Evita inoltre perdite di tempi per bloccaggio, posizionamento e regolazione. Sfruttate i vantaggi di tempi ciclo ridotti e incrementate la vostra produttività abbassando i costi.

Vista dettagliata di un pallet portapezzi in un sistema di trasferimento ACTIVE Mover presso Woehner Group

Robustezza

Un potente azionamento permette di movimentare pallet portapezzi fino a 10 kg con massimo 160 N. I fori presenti nel robusto telaio base consentono l’integrazione diretta di stazioni di lavoro specifiche o alloggiamenti, rendendo il sistema ACTIVE Mover una soluzione altamente versatile.

Woehner-Group - ACTIVE Mover pallet portapezzo con sistema di identificazione

Flessibilità

Riducete i costi utilizzando per la maggior parte dei processi di produzione un solo sistema standardizzando il vostro impianto produttivo. Sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento: inversa, asincrona e sincrona.

Dati tecnici principali

Elevata precisione di ripetizione:
± 0,01 mm
Velocità: fino a 150 m/min
Accelerazione: 40 m/s² con carico pari a 1 kg, 10 m/s² con carico utile pari a 10 kg
Carico per pallet portapezzo: fino a 10 kg
Pallet portapezzi: larghezza 165 mm, fino a 500 mm for punto di prelievo
Interfaccia aperta: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos, ecc.
Design robusto
Funzionamento reversibile
Funzionamento sincrono e asincrono
Informazioni per l’ordine

Storie di successo

L’ACTIVE Mover trasporta manometri.

Montaggio di manometri con una gamma di varianti in ciclo breve

Il sistema di trasferimento ACTIVE Mover riduce di oltre il 50 percento i tempi di configurazione nella produzione, aumentando quindi la produttività.

Linea di montaggio completamente automatica Woehner Group con sistema di trasferimento ACTIVE Mover

Fino a 40.000 pezzi al giorno

Grazie a una linea di montaggio completamente automatica e al sistema di trasferimento a motore lineare ACTIVE Mover, è possibile produrre fino 94 diverse versioni senza alcun intervento di retrofit.

Sistema di trasferimento ACTIVE Mover azionato da motore lineare di Bosch Rexroth

Corsa precisa attraverso 37 stazioni

Nella costruzione di macchine speciali, il sistema di trasferimento a motore lineare ACTIVE Mover assicura, in fase di assemblaggio, brevi tempi di processo ausiliari.