Trasportatore a nastro modulare VarioFlow belt Garantire un trasporto fluido per i tuoi prodotti delicati: questo è ciò che ci motiva. Scopri di più Panoramica dei diversi sistemi di trasporto Offering you the right solution for your challenges: that moves us. La combinazione del sistema di trasporto TS2 plus con TS 2Booster di Bosch Rexroth Tempi di trasferimento più veloci fra i processi

grazie all’integrazione del nuovo TS 2Booster per TS 2 plus.

Qui

BOOST YOUR PRODUCTION con i sistemi di trasporto Rexroth

Muoviamo i tuoi prodotti – ma cos’è che muove noi?

La nostra missione è fornirti i migliori sistemi di trasporto per qualunque applicazione. Le nostre soluzioni ti consentono di applicare comprovati standard di settore e tecnologie all’avanguardia per ambienti compatti, approvvigionamento di materiale, migliore qualità dei processi, maggiore produttività o aumento della redditività. Tutto questo integrato in una soluzione completa ed energeticamente efficiente. I nostri sistemi di trasferimento hanno la flessibilità necessaria per adattarsi sia a carichi leggeri di qualche chilo, che a carichi pesanti di oltre 1.000 chili.

I vantaggi dei nostri sistemi di trasporto nel dettaglio

  • Elevata qualità, assistenza ed efficienza energetica ottenute mediante comprovati standard di settore e decenni di esperienza
  • Massime prestazioni grazie a tecnologie innovative
  • Aumentati livelli di libertà e sistemi versatili per un’ampia gamma di applicazioni con la flessibilità necessaria per la loro facile scalabilità e modifica
  • Ridotto sforzo di progettazione grazie a pratici tool come MTpro


Le soluzioni giuste per le tue sfide

Esplora i nostri versatili sistemi di trasporto

Sistema di trasferimento TS 1

Sistema di trasferimento TS 1

Precisione di montaggio e velocità di processo.

  • Massa supporto pezzo: fino a 3 kg
  • Dimensioni supporto pezzo: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Ingombro ridotto grazie al design compatto
  • Settori: automotive, elettronica con requisiti ESD, microelettronica, tecnologia medicale, industria ottica ecc.

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su TS 1
Nastro trasportatore VarioFlow belt

Nastro trasportatore VarioFlow belt

Trasporto sicuro da confezioni sigillate lateralmente fino a pacchi di grandi dimensioni

  • Lunghezza delle linee fino a 30 m
  • Velocità: fino a 40 m/min
  • Larghezze del sistema: 420 mm / 622 mm
  • Settori: FMCG(beni di largo consumo), prodotti farmaceutici e per la salute

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su VarioFlow belt
Trasportatore a catena VarioFlow plus

Trasportatore a catena VarioFlow plus

Un unico sistema versatile, infinite applicazioni.

  • Resistenza alla trazione della catena: fino a 1.250 N (ESD 600 N)
  • Velocità di trasporto: fino a 120 m/min
  • Design a catena brevettato per una riduzione delle emissioni acustiche
  • Settori: alimenti e bevande, imballaggi, industria farmaceutica, cosmesi, elettronica ecc.

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su VarioFlow plus
Sistema di trasferimento TS 2plus

Sistema di trasferimento TS 2plus

Multitalento versatile, robusto e variabile.

  • Massa supporto pezzo: fino a 240 kg
  • Dimensioni supporto pezzo: da 160 x 160 mm a 1.200 x 1.200 mm
  • Ampia gamma di modifiche
  • Settori: eMobility, elettronica, tecnologia medicale ecc.

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su TS 2plus
Sistemi di trasporto ad alta velocità TS 2Booster

TS 2Booster

10 volte più veloci nel trasferimento a ciclo breve.

  • Accelerazione: max. 40 m/s² (4g)
  • Velocità max. 4 m/s (240 m/min)
  • Precisione di posizionamento: fino a ±15 μm
  • Settori: elettronica, automotive, tecnologia medicale ecc.

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su TS 2Booster
Sistema di trasferimento TS 2pv

Sistema di trasferimento TS 2pv

Delicato, pulito e conveniente – ideale per il settore fotovoltaico.

  • Masse dei pannelli fino a 120 kg
  • Trasporto longitudinale a più corsie fino a 3000 mm di larghezza
  • Trasporto di moduli solari caldi fino a 160 °C
  • Settori: fabbricazione di moduli solari a film sottile basata su celle

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su TS 2pv
Il trasportatore a rulli TS 5 per carichi pesanti

Il trasportatore a rulli TS 5

Modularità e ridotta manutenzione per carichi oltre 400 kg.

  • Carico utile supporto pezzo: fino a 400 kg/m
  • Dimensioni supporto pezzo: da 455 mm a 1.040 mm
  • Manutenzione ridotta e concetto di azionamento ad albero di trasmissione a efficienza energetica
  • Settori: linee di montaggio automotive, assemblaggio batterie, assemblaggio di grandi apparecchiature elettriche ecc.

Vai al Rexroth Store

Scopri di più su TS 5
Trasportatore a rulli modulare per carichi pesanti

Transfer system TS 7plus

Trasporto per carichi pesanti fino a 3.000 kg.

  • Capacità di carico fino a 3.000 kg per pezzi pesanti
  • Massima efficienza grazie a un albero di trasmissione a manutenzione ridotta
  • Ideale per l'assemblaggio di batterie e e-axel
  • Integrazione ed espansione flessibili con MTpro

Scoprite di più su TS 7plus
Sistema RFD di Bosch Rexroth

Sistemi RFID per sistemi di trasferimento

Comunicazione sicura e affidabile.

  • Realizzazione del flusso di informazioni in sistemi di montaggio
  • Documentazione di tutte le fasi di processo e di tutti i dati di produzione per la possibile tracciabilità in caso di tempi di fermo imprevisti
  • I dati prodotto e correlati all’ordine possono essere archiviati nel supporto dati o in un database centrale

Vai al Rexroth Store

Scopri di più sui sistemi RFID

Pianificazione gratuita del progetto per il sistema di trasferimento

Sfrutta al meglio il software di progettazione MTpro. In questo tool sono archiviati quasi tutti i prodotti della nostra tecnologia. Progetta velocemente il tuo individuale sistema di trasferimento con la funzionalità drag & drop.

Una videata del tool di progettazione MTpro

Software di progettazione MTpro

Progetta i tuoi sistemi di trasferimento dall’idea iniziale all’implementazione con un unico strumento.

MTpro
MTpro Online Designer sul monitor di un computer portatile

MTpro Online Designer

Crea le tue configurazioni di montaggio con la versione online di Layout Designer MTpro, che offre ancora più libertà e flessibilità nella postazione di lavoro digitale.

Avvio – MTpro Online Designer

Scopri di più con i nostri materiali di supporto

Le nostre storie di successo

Yamamotoyama

Yamamotoyama

Grazie a VarioFlow plus, il produttore di tè Yamamotoyama è in grado di produrre contemporaneamente bustine di tè in tempi brevi, prestando particolare attenzione a non danneggiare il packaging di alta qualità dei prodotti.

Experience