Trasportatore a nastro modulare VarioFlow belt Garantire un trasporto fluido per i tuoi prodotti delicati: questo è ciò che ci motiva.

MIGLIORA LA TUA PRODUZIONE con il trasportatore a nastro modulare VarioFlow belt

Il nastro trasportatore modulare di Bosch garantisce il trasporto efficiente di prodotti di largo consumo, farmaceutici e per la salute., Grazie alla sua superficie piana e a maglia sottile, è ideale per il trasporto di prodotti sfusi e protetti da pellicola, oltre che per imballaggi di grande formato. VarioFlow belt si inserisce perfettamente nel quadro di sistema VarioFlow offrendo elevata affidabilità e disponibilità.

Il design modulare consente di adattare le larghezze e le configurazioni del nastro, massimizzando l’adattabilità e l’efficienza dei processi produttivi. È inoltre possibile usufruire di una vasta gamma di accessori e componenti standardizzati per una facile integrazione ed espansione.




I vantaggi di VarioFlow belt

  • Profilo curvo su entrambi i lati: design flessibile con una sola tipologia di nastro.
  • Superficie di trasporto a maglia fine: trasporto affidabile e lineare, adatto anche a prodotti delicati.
  • Raggio di deviazione ridotto: questa caratteristica riduce il canale del trasportatore; ciò significa che raramente sono necessari componenti aggiuntivi per il collegamento.

  • Sezioni lunghe: tratti di trasporto lunghi fino a 30m con un solo azionamento.
  • Catena modulare scalabile: anche i sistemi che hanno larghezze differenti dallo standard possono essere facilmente implementate.
  • Portfolio completo di prodotti: adattamento ottimale ai prodotti trasportati grazie a una vasta gamma di possibili combinazioni.



Pianificazione dei progetti rapida e semplice

Con il programma di calcolo della catena integrato in MTpro, è possibile calcolare in modo rapido ed efficiente la forza di trazione massima della catena e la coppia di azionamento richiesta. E in caso di sovraccarichi? È sufficiente adattare la configurazione della linea di trasporto per ottenere prestazioni ed efficienza ottimali. È possibile configurare rapidamente il nastro personalizzato mediante drag & drop - senza necessità di convalida esterna.

Una videata del tool di progettazione MTpro

Software di pianificazione MTpro

Progetta i tuoi sistemi di trasferimento dalla progettazione all’implementazione con un unico strumento.

MTpro
MTpro Online Designer sul monitor di un computer portatile

MTpro Online Designer

Crea la tua configurazione di montaggio con la versione online di MTpro Layout Designer. Questo configuratore offre ancora più libertà e flessibilità nella postazione di lavoro digitale.

Prova MTpro Online Designer