Un uomo presso un banco di lavoro con sistemi di trasporto per l’approvvigionamento di materiale Scopri di più sull’ergonomia Visualizza la guida

Ergonomia in produzione

Dalle corrette regolazioni in base alla statura dell’utente all'impostazione della distanza corretta rispetto agli utensili, fino all’ottimizzazone dell'area di visualizzazione e dell’illuminazione: quanto più le postazioni di lavoro sono improntate ai principi ergonomici, tanto maggiore sarà la motivazione e la produttività dei vostri collaboratori.

Una postura non corretta o una postazione di lavoro male illuminata può non soltanto causare un affaticamente prematuro ma anche causarne l’assenza per malattia. Utilizzando le postazioni di lavoro personalizzabile Bosch Rexroth è possibile evitare questi problemi.

I vostri vantaggi:

  • la solida esperienza di Bosch Rexroth nella progettazione di postazioni di lavoro conformi agli standard EN ISO 6385
  • una gamma di prodotti completa e personalizzabile per progettare le vostre postazioni di lavoro ergonomiche
  • Grazie alla filosofia “ManModel” del software MTpro, potrete adattare l’ergonomia delle postazioni di lavoro ad ogni singolo collaboratore, ottimizzando l’area di prelievo, la corretta distanza dagli equipaggiamenti e l’angolo di visuale.



Le 8 regole base dell’ergonomia per progettare le postazioni di lavoro

Una postazione di lavoro progettata con principi ergonomici aumenta la motivazione e la soddisfazione degli operatori garantendo maggiori prestazioni, qualità del lavoro e un minore numero di assenze per malattia. In breve: un evidente miglioramento in termini di produttività ed efficienza e un vantaggio decisivo sulla concorrenza che può garantire un successo duraturo alla vostra azienda.

Le otto regole base dell’ergonomia per i sistemi di lavoro vi supportano nella progettazione e nell’allestimento di postazioni di lavoro e sistemi di scaffalatura ergonomici.


Immagine Bosch Rexroth che indica le otto regole base
  • Immagine Bosch Rexroth che indica persone di diversa corporatura e altezza

    Statura e altezza di lavoro

  • Immagine Bosch Rexroth che indica una donna seduta su una postazione regolabile in una posizione di lavoro ideale

    Area di lavoro

  • Immagine Bosch Rexroth che indica l'area di presa ideale per una corretta posizione seduta

    Area di presa

  • Immagine Bosch Rexroth che indica l'approvigionamento dei pezzi presso una postazione di lavoro ergonomica

    Approvigionamento dei pezzi

  • Immagine Bosch Rexroth che indica un campo visivo ergonomico presso una postazione di lavoro impostata correttamente

    Campi visivi

  • Immagine Bosch Rexroth che indica una donna seduta presso una postazione di lavoro perfettamente illuminata

    Illuminazione

  • Immagine Bosch Rexroth che indica una seduta ergonomica presso una postazione di lavoro regolabile

    Regolazione degli strumenti di lavoro

  • Immagine raffigurante un computer su cui è visibile il software di progettazione MTpro

    Strumenti di supporto per la pianificazione

Immagine Bosch Rexroth che indica persone di diversa corporatura e altezza
Immagine Bosch Rexroth che indica persone di diversa corporatura e altezza

Statura e altezza di lavoro

L’altezza di lavoro ottimale dipende dalla statura dell'operatore e dal tipo di attività da eseguire. L’altezza di lavoro media ottimale per esigenze standard è di circa 1125 mm per postazioni di lavoro da seduto e/o in piedi.

Immagine Bosch Rexroth che indica una donna seduta su una postazione regolabile in una posizione di lavoro ideale
Immagine Bosch Rexroth che indica una donna seduta su una postazione regolabile in una posizione di lavoro ideale

Area di lavoro

L’area di lavoro dovrebbe trovarsi sempre a un'altezza compresa tra 800 mm e 1500 mm. Lavorare sopra il livello del cuore e piegarsi sottopone gli operatori a uno sforzo eccessivo. Sono preferibili attività dinamiche (ad es. alternanza tra stare in piedi e seduti).

Immagine Bosch Rexroth che indica l'area di presa ideale per una corretta posizione seduta
Immagine Bosch Rexroth che indica l'area di presa ideale per una corretta posizione seduta

Area di presa

Tutti i materiali necessari presso la postazione di lavoro devono essere ben accessibili. E' necessario evitare rotazioni del busto e movimenti delle spalle, in particolare sotto sforzo.

Immagine Bosch Rexroth che indica l'approvigionamento dei pezzi presso una postazione di lavoro ergonomica
Immagine Bosch Rexroth che indica l'approvigionamento dei pezzi presso una postazione di lavoro ergonomica

Approvigionamento dei pezzi

Tutti i pezzi nella postazione dovrebbero essere il più vicini possibile. L'ideale è quindi posizionare i contenitori dei vari pezzi nelle immediate vicinanze dell'operatore.

Immagine Bosch Rexroth che indica un campo visivo ergonomico presso una postazione di lavoro impostata correttamente
Immagine Bosch Rexroth che indica un campo visivo ergonomico presso una postazione di lavoro impostata correttamente

Campi visivi

Evitare movimenti inutili del capo e degli occhi. Posizionare gli oggetti alla stessa distanza dagli occhi del lavoratore rende superflua una messa a fuoco. Evitare di unire punti non visibili al dipendente.

Immagine Bosch Rexroth che indica una donna seduta presso una postazione di lavoro perfettamente illuminata
Immagine Bosch Rexroth che indica una donna seduta presso una postazione di lavoro perfettamente illuminata

Illuminazione

Una buona illuminazione, adatta all’attività svolta presso la postazione di lavoro, è un prerequisito fondamentale per tenere alta l’efficienza e la qualità della lavorazione. Una corretta illuminazione evita la stanchezza precoce, aumenta la capacità di concentrazione e riduce il rischio di errori.

Immagine Bosch Rexroth che indica una seduta ergonomica presso una postazione di lavoro regolabile
Immagine Bosch Rexroth che indica una seduta ergonomica presso una postazione di lavoro regolabile

Regolazione degli strumenti di lavoro

La giusta regolazione delle distanze degli utensili di lavoro contribuisce a ridurre i movimenti e quindi a diminuire le sollecitazioni corporee e la conseguente insorgenza di problemi muscolo-scheletrici.

Immagine raffigurante un computer su cui è visibile il software di progettazione MTpro
Immagine raffigurante un computer su cui è visibile il software di progettazione MTpro

Strumenti di supporto per la pianificazione

Gli strumenti di supporto per la pianificazione includono la check-list ergonomica e il modello di pianificazione. Per la progettazione tecnica puoi utilizzare il nostro software MTpro.

Ergonomia e rendimento alle postazioni di lavoro manuali

Capitolo Corpo

Capitolo Movimento

Capitolo Visione

Capitolo Progettazione

Complessa linea di montaggio per valvole presso SFB, cliente Bosch Rexroth

Hai bisogno di altre informazioni?

Il nostro team di vendita vanta un’ampia esperienza in materia di ergonomia. Vi aiuteremo a trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Non esitare a contattarci.

Modulo di contatto

Scopri tutti gli approfondimenti sul tema

White paper ergonomia 4.0

White Paper Postazioni di lavoro – Ergonomia 4.0

In questo white paper, abbiamo voluto condividere il nostro punto di vista e la nostra visione a lungo termine su come l’Industry 4.0 stia cambiando la postazione di lavoro a vantaggio dell’uomo.

Scarica il whitepaper
Case history Minarelli

Soluzioni smart manufacturing: un tris di vantaggi

Come contribuiscono le condizioni di lavoro a migliorare i processi produttivi?

Entriamo nello stabilimento Minarelli per vedere come le Smart Manufacturing Solution Bosch Rexroth aumentano l’efficienza dei processi grazie all'attenzione sugli operatori in termini di semplificazione e benessere!

Leggi l'articolo
ergonomia

Ergonomia e industria 4.0: postazioni di lavoro sicure e connesse

Qual è il legame tra ergonomia e industria 4.0? In che modo la “fabbrica del futuro” trasformerà la postazione di lavoro e il concetto di sicurezza? Scopri di più nell'articolo.

leggi l'articolo
consigli

Ergonomia: i consigli del Professor Di Pietro

L’ergonomia per Bosch Rexroth è estremamente importante, con soluzioni che personalizzano misure e illuminazione in base agli utenti attraverso la semplicità di un pulsante. Ernesto Di Pietro, Professore di Biomeccanica della colonna vertebrale spiega i dettagli dei benefici delle poltrone ergonomiche. Scopri di più leggendo l'articolo.

leggi l'articolo