Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
Automazione
DATE AVVIO ALLA TRASFORMAZIONE

IL FUTURO SARÀ ASSISTITO E AUTONOMO

Noi di Bosch Rexroth siamo fermamente convinti che il futuro dei veicoli edili, agricoli, minerari e municipali sarà caratterizzato da funzioni assistite sempre più efficaci, fino a consentire operazioni completamente autonome. Non abbiamo dubbi al riguardo.



AUTOMAZIONE CHE FUNZIONA DAVVERO. ORA.

1. Soluzioni pronte

Funzioni assistite che vanno ben oltre un semplice software: è la perfetta interazione tra joystick, display, telematica e attuatori elettrici e idraulici a creare valore.

2. Intuitive dal primissimo approccio

Noi crediamo in interfacce uomo-macchina olistiche che offrono una user experience accuratamente calcolata. Gli operatori amano il nostro concetto di feedback ottico e tattile intuitivo.

3. Aperte alla vostra filosofia operativa

Ogni produttore di veicoli ha il proprio feeling del marchio. Conservatelo. Potenziatelo. Le nostre soluzioni sono aperte e scalabili.

4. Completamente integrate nei nostri flussi di lavoro digitali

Funzioni automatizzate su richiesta, aggiornamenti da remoto a intere flotte, integrazione dati ERP: l’automazione va ben oltre il veicolo in sé.

PRODUTTIVITÀ, SICUREZZA E FUNZIONI CHE MIGLIORANO IL COMFORT

Facilità di livellamento

Facilità di livellamento

Anche operatori non specializzati possono effettuare operazioni di livellamento in modo rapido e preciso.

  • Escavatore

GUARDA IL VIDEO
Stima del carico utile

Stima del carico utile

Possibilità di pesare il carico utile della benna durante le normali attività.

  • Escavatore
  • Caricatrice su ruote
  • Movimentatore telescopico

GUARDA IL VIDEO
Controllo di movimento parallelo

Controllo di movimento parallelo

Facili operazioni di accatastamento e immagazzinaggio

  • Caricatrice su ruote
  • Movimentatore telescopico

GUARDA IL VIDEO
Controllo del punto zero dell’utensile

Controllo del punto zero dell’utensile

Rendete più semplice le operazioni di rotazione nella movimentazione delle merci.

  • Movimentatore telescopico

GUARDA IL VIDEO
Ritorno in posizione

Ritorno in posizione

Tornate alla posizione iniziale delle vostre operazioni.

  • Caricatrice su ruote
  • Movimentatore telescopico

Guida a cingoli con joystick singolo

Guida a cingoli con joystick singolo

Guidate veicoli a doppio cingolo semplicemente spingendo in avanti un solo joystick.

  • Escavatore

Ammortizzazione elettronica al finecorsa

Ammortizzazione elettronica al finecorsa

Attenuate il movimento del cilindro quando raggiunge i finecorsa per evitare oscillazioni.

  • Escavatore
  • Caricatrice su ruote
  • Movimentatore telescopico

Limitazione di brandeggio

Limitazione di brandeggio

Proteggete le aree interessate dal movimento di brandeggio.

  • Escavatore

Pareti virtuali

Pareti virtuali

Proteggete spazi definiti entro lo sbraccio del veicolo.

  • Escavatore
  • Caricatrice su ruote
  • Movimentatore telescopico

GUARDA IL VIDEO

RIMANERE INFORMATI QUANDO LE MACCHINE ASSUMONO IL CONTROLLO

RIMANERE INFORMATI QUANDO LE MACCHINE ASSUMONO IL CONTROLLO

Scoprite di più sulle nostre funzioni di assistenza olistica

AUTOMAZIONE CHE DIVENTA INTUITIVA

La possibilità di controllo intuitivo è fondamentale per le funzioni assistite e di semi-automazione. È per questo che per noi l’automazione va ben oltre un semplice software ed è il risultato di un’agile analisi della user experience e di un’elaborata progettazione che considera i vari tipi di operatori e i corrispondenti casi d’uso. I joystick ergonomici SENSE+ con feedback ottico E tattile sono parte integrante del nostro concetto di UX:

Forma ergonomica

Sapere sempre ciò che si fa

Forma ergonomica, pulsanti illuminati, interruttori a bilanciere facili da comandare e un concetto di azionamento intuitivo: pressione breve, pressione lunga, doppia pressione.

Modelli di vibrazione dedicati

“Sentire” ciò che si fa

Modelli di vibrazione dedicati per avvisi tattili e feedback di attuazione in modo che gli operatori possano mantenere lo sguardo sull’operazione che stanno compiendo.

LED avvisatore primario

Vedere ciò che si fa

Avvisatore primario a LED che gli operatori possono scorgere con la coda dell’occhio.

Display ad alta risoluzione e contrasto elevato

Impostare ciò che si fa

Display ad alta risoluzione e contrasto elevato per preziose informazioni e grandi pulsanti e quadranti integrati, tutto a prova di guanti.

SISTEMI DI RILEVAMENTO AVANZATI PER L’AUTOMAZIONE

Sapere dove ci si trova e cosa c’è attorno diventa fondamentale per l’automazione. Noi abbiamo le soluzioni adatte.

Unità di misurazione inerziale

Unità di misurazione inerziale MM7.10

Scoprite la posizione relativa dei vostri cinematismi misurando le velocità e le accelerazioni angolari: la base di molte funzioni di automazione.
Catalogo prodotti

Sistema a ultrasuoni

Sistema a ultrasuoni

Rilevate oggetti attorno al veicolo per avvisi di collisione e pianificazione dei percorsi.
Catalogo prodotti

Sistema radar di rilevamento oggetti

Sistema radar di rilevamento oggetti

Rileva e classifica oggetti entro la traiettoria del veicolo.
Catalogo prodotti

Automazione adatta alla filosofia operativa specifica del vostro marchio

Ogni produttore di veicoli ha il proprio feeling del marchio. Noi lo sappiamo. È per questo che ci impegniamo a mantenere le nostre soluzioni aperte, in modo che i team di progettazione possano scegliere specificamente ciò che desiderano, possano cambiarlo in base ai loro desideri e integrare sia il software, sia l’hardware nelle loro architetture come moduli incapsulati ma aperti.

ASrun

ASrun

Gli ASrun sono moduli software per l’automazione pronti all’uso su Rexroth Controller (RC) che non richiedono capacità di programmazione. Adattate il software impostando i parametri nei tool grafici di messa in servizio BODAS Connect (da remoto) e/o BODAS-service (basato su laptop/PC).

ASopen

ASopen

ASopen è la variante software aperta e modificabile di ASrun. Consente l’adattamento alle esigenze individuali nell’ambito del codice C ed è supportata da un efficace ambiente di sviluppo e da una ricca selezione di componenti della libreria. Aperta, scalabile, sicura.

ASlibrary

ASlibrary

Il rilevamento della posizione dei cinematismi è la struttura portante di molte delle comuni funzioni di automazione. Questo elemento ASlibrary calcola in continuo la posizione nello spazio degli elementi strutturali del veicolo (per es. punto zero dell’utensile) sulla base dei valori in uscita dalle unità di misurazione inerziale MM7.10 collegate a braccio, benna, telaio, ecc. e del modello cinematico della macchina.

XOTA

XOTA

Installazione e manutenzione del software da remoto con BODAS Connect consentono una rapida messa in funzione, aggiornamenti continui e di conseguenza l’upselling di funzioni migliorate durante il ciclo di vita del veicolo.

video

L’AUTOMAZIONE NON TERMINA SULLA SOGLIA DEL VEICOLO

Le funzioni di automazione e assistenza creano di default una grande quantità di dati utili che, se usati con saggezza, possono semplificare interi flussi di lavoro. La telematica BODAS Connect trasferisce dati dal veicolo al resto del mondo.

Telematica BODAS Connect

L’automazione è ben più di ciò che pubblichiamo

Il nostro approccio all’automazione è finalizzato al processo di lavoro e sono in corso continue ricerche.
Contattateci per scoprire i nostri sviluppi più recenti e capire come potete trarne vantaggio.