Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
Sense Plus

LA NUOVA INTERFACCIA UOMO-MACCHINA PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA DELL’OPERATORE

Facilità e precisione di controllo sono fattori cruciali per le prestazioni, l’efficienza e la sicurezza delle macchine operatrici mobili. Per una percezione realistica del comportamento della macchina i joystick sono fondamentali. Con il proliferare delle funzioni di automazione e di assistenza all’operatore, cresce anche il numero degli elementi operativi necessari. Con il nuovo SENSE+, Bosch Rexroth ha ampliato il portfolio del joystick modulare 4THE5 con un’impugnatura di comando robusta, ergonomica e multifunzionale che può essere modificata per adattarsi alle diverse esigenze e applicazioni e a un’ampia gamma di opzioni della macchina.
Sense+
Massima ergonomia

Massima ergonomia

Testato da numerosi utenti in tutto il mondo, grazie al peculiare design inclusivo adatto a destrorsi e mancini , il joystick è perfetto per mani di ogni dimensione. La combinazione di trame tattili morbide, comode e diverse migliora la sensazione tattile e la capacità di presa.

Eccezionale scalabilità

Eccezionale scalabilità

Le diverse configurazioni dell’impugnatura, con le multiple possibilità di posizione e orientamento dei componenti, soddisfano le esigenze di una svariata gamma di tipi di macchine e delle relative funzioni. Grazie all’integrazione fino a quattro rulli/interruttori a bilico e sette pulsanti è possibile far fronte alle più complicate sfide di combinazione delle funzioni, raggiungere la massima produttività e ridurre la fatica dell’operatore.

Interazione macchina / conducente migliorata

Interazione macchina / conducente migliorata

I pulsanti con un logo retroilluminato controllati dalla base CAN indicano al conducente lo stato di attivazione delle funzioni. La funzione integrata di vibrazione per i feedback può essere utilizzata per guidare e avvisare il conducente o per fornire informazioni circa la qualità e il progresso dei risultati del lavoro. La distanza da una superficie, un muro virtuale, ostacoli in avvicinamento o semplicemente le posizioni meccaniche terminali sono indicati in modo intuitivo da diversi schemi di vibrazione e dall’aumento della frequenza delle vibrazioni.

JOYSTICK COMPLETO 4THE5 CAN

Estremamente robusto per una maggiore durata e sicurezza

Estremamente robusto per una maggiore durata e sicurezza

Lunga durata, funzionamento sicuro: l’impugnatura di comando multifunzione Rexroth SENSE+ è dotata di un nuovo design dei pulsanti con superficie hard-touch e cupola a scatto che migliora l’attivazione tattile, ma soprattutto presenta nuovi interruttori a bilico e ruote a camme compatti per una maggiore sicurezza funzionale fino alla capacità Pld in accordo alla ISO13849. L’impugnatura di comando completa è inoltre resistente ai gel idroalcolici, per esempio ai gel disinfettanti per le mani utilizzati coma protezione dal COVID-19.

Facile integrazione con il minimo cablaggio

Facile integrazione con il minimo cablaggio

Minori cablaggi e interventi di collegamento e meno dati da inserire nel controller della macchina: grazie alla gestione SENSE+, la base del joystick 4THE5 serie x42 di Bosch Rexroth converte i segnali analogici dai componenti dell’impugnatura nel CAN bus. Questo significa che l’intero joystick può essere integrato nel sistema della macchina con un singolo connettore di interfaccia CAN.

Facile parametrizzazione e aggiornamento grazie alla compatibilità UDS

Facile parametrizzazione e aggiornamento grazie alla compatibilità UDS

Grazie alla compatibilità UDS, il joystick Rexroth facilita la parametrizzazione del software tramite il protocollo UDS: per esempio, CAN Id, refresh rate, baud rate e aggiornamenti del protocollo.

Elettronica robusta con elevata compatibilità elettromagnetica

Elettronica robusta con elevata compatibilità elettromagnetica

Per poter soddisfare i requisiti degli ambienti più gravosi, Bosch Rexroth ha progettato un nuovo stadio di rilevamento della base del joystick in grado di resistere a campi di dispersione fino a 25mT senza produrre movimenti indesiderati della macchina.

Configuratore

CONFIGURABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE

Prova la nuova piattaforma di configurazione HMI per definire con facilità i comandi della tua macchina.

CONFIGURATORE

IMPUGNATURA DI COMANDO ERGONOMICA SENSE+

Per utilizzare i joystick Rexroth idraulici o elettronici e con dispositivi specifici dei clienti. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina del catalogo.

CATALOGO PRODOTTI