第30回 機械要素技術展 [東京]
ボッシュ・レックスロス株式会社は、搬送システム(TS-2Plus、Vario Flow、フレキシブル トランスポート システム FTS)、電動コードレスナットランナーNEXO2、次世代の制御機器ctrlX、アルミフレームの展示をおこないます。弊社のファクトリーオートメーションに関連する最新技術や省力化への取り組みをご覧ください。
ctrlX AUTOMATION (CORE, DRIVE,SAFETY)
ctrlX AUTOMATIONはあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。制御プラットフォームのctrlX CORE、I/OモジュールのctrlX I/O、セーフティコントロールのctrlX SAFETY、産業用PCのctrlX IPC、各種HMIソリューションのctrlX HMIなどの多様な制御およびオートメーションソリューションは、PLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、アナリティクス、安全制御に使用できます。
▶ 詳細
トランスファーシステム TS 2plus
レックスロスのコンベアシステムは、240 kgまでのワークピースパレット搬送用に設計されています。標準化されたモジュラーユニットにより、システム構築のためにさまざまな方法の組み合わせが可能です。モジュラー設計により、生産現場における費用対効果の高いポテンシャルを有しています。すべてのコンポーネントが堅牢に設計されており、高い安全性も実現しています。また、効率クラスIE3の3相モータにより、効果的なエネルギー消費を実現しています。
▶ 詳細
プラスチック チェイン コンベア システム VarioFlow plus
現在、搬送ソリューションを求めるユーザーの要件はかつてないほど高くなっています。ボッシュ レックスロスのVarioFlow plusはその要件に対して、高性能、標準化、多用途なチェーンコンベアシステムを提供します。当社の広範なモジュラーシステムからカスタムのコンベアソリューション構築が可能です。また、閉鎖された区域や最も要求度が高い空間条件でも、VarioFlow plusはあらゆる問題に対応できます。機械との連動や製品の搬送を行うVarioFlow plusは、食品・包装、ヘルスケア、自動車・電気のような幅広い産業に対応しています。
▶ 詳細
マグネット式リニア搬送システム フレキシブル トランスポート システム (FTS)
シンプルでありつつ最も困難な環境でも稼働できるボッシュ レックスロスのの柔軟なリニア搬送システム(FTS)では、外部非接触モーションシステムが実装されています。室外マウントのコイルにより接触を必要としない磁気キャリアのための動力です。外部マウントはまた安定性の向上にもつながります。リニア技術は、実質的にすべての荷重条件や精度レベル、モーションプロファイルに適しています。このシステムは、他に類を見ない柔軟性を持ち、また様々なキャリアや速度での搬送を可能にします。
新型電動コードレスナットランナー NEXO2
新型電動コードレスナットランナー NEXO2は、最高のプロセス信頼性と精度を備え、VDI/VDE 2862に準拠した 安全上重要なタイトニングの要件を満たし、最大限の自由度を約束します。 ハンドヘルド式のピストルグリップ、あるいはアングルヘッドのナットランナーをお選びいただけます。ブラウザベースのオペレーティングシステムとオンボードの内蔵制御により、 人間工学に基ずくデザインと柔軟性 が向上し、直感的かつ最先端のユーザーフレンドリーなツールを活用できます。
▶ 詳細
ベーシック メカニカル エレメント(BME)
ボッシュ レックスロスは、数十年にわたる経験と卓越した柔軟性で、お客様のアッセンブリラインの設計を強力にサポートします。当社は、40年以上にわたり、幅広い アルミニウムプロファイル を継続的に強化してきました。当社のプロファイルを使用することで、 マシンフレーム、架台、 カバー、エルゴノミクスワークステーション、 棚 、 安全柵 などのコンポーネントを大がかりな計画を行うことなく短時間で製作できます。個々のコンポーネントは徹底的にテストされており、包括的な技術データにより最高級の品質と持続可能性の要件を満たす設計オプションを提供します。顧客志向のサービスと包括的なサービスから 無料のプランニングソフトウェアまで、当社の モジュラーコンポーネントシステム は、効率的な作業環境を整えるために必要なすべてのツールを揃えています。
▶ 詳細
ステージプレゼンの実施
弊社ブースにおいて、以下の3つのテーマのステージプレゼンを実施いたします。
皆さまのご来場をお待ちしております。
プレゼンテーマ
搬送システム:ボッシュ レックスロスが提案するコンベアシステムについて
NEXO2:新型電動コードレスナットランナーNEXO2について
ctrlX:ボッシュ レックスロスの次世代型制御プラットフォームctrlXについて
タイムスケジュール
| 7月9日(水) | 7月10日(木) | 7月11日(金) | |
|---|---|---|---|
| 11:00~ | - | 搬送システム | ctrlX |
| 13:00~ | ctrlX | ctrlX | 搬送システム |
| 14:00~ | 搬送システム | NEXO2 | NEXO2 |
| 15:00~ | NEXO2 | 搬送システム | ctrlX |
| 16:00~ | ctrlX | ctrlX | 搬送システム |
展示会についてのお問い合わせ
お問い合わせはこちらのフォームからご連絡ください