노트북의 CAD 소프트웨어에서 모듈식 알루미늄 프로파일 시스템을 설계하는 사람, 주변에는 컨베이어 시스템, 칸막이, 워크벤치를 위한 청사진들로 둘러싸인 모습. 수동 및 구성 가능한 생산 시스템

효율적인 생산을 위한 준비가 되셨나요? Bosch Rexroth의 모듈식 부품이 여러분의 생산 현장을 어떻게 유연하고 미래에 대비하게 만드는지 보여드리겠습니다. 여러분의 생산 현장애 Bosch Rexroth의 솔루션이 더해집니다. 효율적이고, 유연하며, 미래에 대비합니다. 바로 오늘과 내일을 대비합니다!

구성 가능한 플로우 랙 시스템, 컨베이어 및 산업용 장비를 갖춘 현장의 모듈식 수동 생산 워크스테이션 맞춤형 생산 최적화. Bosch Rexroth가 제공합니다.

영감을 주는 응용 사례. 맞춤형 솔루션. 생산을 위한 최대의 효율성.

Bosch Rexroth 알루미늄 카멜레온 어떠한 응용 분야에도 적용 가능합니다. 동영상 보기

고객의 효율적인 생산을 위한 Rexroth의 프레임워크

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro로 작업 중인 직원

서비스 및 프로세스

당사는 MTpro 계획 소프트웨어를 사용하여 실행 프로세스 전체를 지원합니다. 또한, Lean 생산 프로세스 전체를 안내합니다. Bosch Rexroth의 짧은 배송 시간 및 프로세스 유연성으로 형성된 MPS 철학은 Lean 생산에 관한 고객의 생각을 낭비 요소 없이 실제로 구현할 수 있도록 돕습니다.

EcoFlow, Lean, ESD가 수동으로 연결된 Bosch Rexroth 워크스테이션.

Lean 제조

워크스테이션, 자재 공급 및 연결이라는 수동 생산 시스템의 세 가지 기둥을 기반으로 고객은 워크스테이션뿐 아니라 생산 라인 전체를 구성할 수 있습니다. 이러한 생산 라인은 작업 내용에 빠르게 적응하고 매우 효율적인 방식으로 작업하며 "Lean" 원칙에 따라 낭비 요소를 방지할 수 있습니다.

워크벤치 앞에 서 있는 남성

인체공학

인체공학적 워크스테이션 설계는 생산 중 낭비 요소를 줄이는 데 결정적인 역할을 담당합니다. 인체공학적 측면에서 바라본 핵심 요소는 작업자입니다. 이것이 바로 워크스테이션에 작업자를 맞추는 것이 아니라, 각 작업자에게 맞춰 Bosch Rexroth의 워크스테이션을 설계하는 이유입니다.

Bosch Rexroth ESD 픽토그램

ESD 보호

정전하는 다양한 자재에서 발생하는 마찰이나 전기장의 영향으로 생성되는 전하로 인해 발생합니다. 이는 민감한 부품의 방전, 손상, 고장을 일으킬 수 있습니다. 당사는 다양한 제품을 제공하여 ESD가 초래할 수 있는 손상으로부터 고객의 제품을 보호합니다.

수동 생산 시스템 제품 개요

역동적인 착석 애플리케이션과 작업 중 일반적으로 발생하는 움직임의 순서

회전 의자

  • 모든 영역에서 사용할 수 있는 의자 디자인
  • 척추, 요추를 지지하는 S 형태 지원
  • 환경 친화적 자재 사용

온라인 카탈로그로 이동

7축 협업 로봇 암

Kassow Robots - 7축 협업 로봇 암

  • Kassow Robots의 가벼운 7축 협동 로봇 5대는 빠른 시간 내에 사용 준비가 완료되며, 모든 규모의 기업에 적합합니다.
  • 이 로봇들은 518kg의 하중을 견디며, 최대 225도/초의 관절 속도로 8501800mm의 작업 반경을 제공합니다.

Kassow Robots 자세히 알아보기

성공 사례

성공 사례 수동 생산 시스템 LTI/Levitec

짧은 주기로 생산성 증대

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템으로 구성된 간편한 Lean 생산 장치 및 고속 드라이브 생산을 위한 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일

성공 사례 수동 생산 시스템 Berlinger

건강한 직원이 더 생산적

인체공학적이고 높이 조절이 가능한 Bosch Rexroth 조립 라인은 변조 방지 포장 시스템 제조 프로세스의 유연성과 효율성을 보장합니다.

Bosch Rexroth의 수동 및 구성 가능 생산 시스템에 대한 자주 묻는 질문

Bosch Rexroth의 수동 생산 시스템(MPS)은 무엇을 의미하나요?

낭비를 방지하고 Lean 생산 설비의 신속한 계획 및 구축을 가능하게 하기 위해 Lean 원칙에 엄격히 부합하도록 개발되었습니다.

MPS의 세 가지 핵심 요소는 무엇인가요?

바로 워크스테이션, 자재 공급, 연결입니다. 이를 통해 개별 워크스테이션과 전체 라인을 효율적으로 조정할 수 있습니다.

Bosch Rexroth는 계획 및 구현을 어떻게 지원하나요?

구현 전 과정에 걸쳐 MTpro 계획 소프트웨어를 제공하며, 짧은 납기 및 유연한 워크플로우로 이를 보완합니다.

워크스테이션 솔루션은 어떤 인체공학적 이점을 제공하나요?

워크스테이션은 직원에게 맞춰 조정 가능(예: 높이 조절)하여 피로를 줄이고 생산성을 높이며, 회전 의자는 요추를 지지하고 동적인 착석을 촉진합니다.

생산 현장을 위한 ESD 보호 솔루션이 있나요?

네, 다양한 ESD 제품군이 민감한 부품을 정전기 방전으로부터 확실하게 보호합니다.

EcoFlow는 어떤 용도로 설계되었나요?

워크스테이션 내 및 워크스테이션 간, 그리고 창고/피킹 구역에서의 자재 흐름을 위해 설계되었으며, 수동 컨베이어 트랙을 통해 제품을 운반할 때 발생하는 부담을 줄여줍니다.

EcoShape 원형 튜브 시스템의 특징은 무엇인가요?

포카요케(Poka-yoke) 설계, 회전 방지 기능, 그리고 결합 가능한 커넥터(D28, D28L, N10 포함)를 통해 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다.

개별 워크스테이션 솔루션을 구성할 수 있나요?

네, 매개변수에 기반한 맞춤형 솔루션이나 표준화된 제품 중에서 선택할 수 있습니다. 이를 통해 자원을 효율적으로 활용하고 생산성을 높일 수 있습니다.

제품과 문서는 어디에서 찾을 수 있나요?

Rexroth Store 및 카탈로그(PDF)에서 확인할 수 있습니다. 또한 워크스테이션 및 플로우 랙 시스템에 관한 동영상도 제공됩니다.

LED 기본 시스템 조명기구의 장점은 무엇인가요?

이 조명기구는 밝기는 50% 더 높으면서 에너지 소비는 20% 낮으며, 트라이-라이트 구성 시 투자 비용을 최대 50% 절감할 수 있습니다.