Hägglunds Atom
매우 효과적인 신속한 반응
작고 가볍지만 Hägglunds Atom 유압 모터 안에는 모든 것을 바꿔줄 파워를 갖췄습니다. 매우 작은 패키지 안에 질풍노도와 같은 에너지가 담겨 있으며 빠른 속도로 회전이 발생합니다. 모터의 크기를 뛰어넘는 강력한 힘은 더욱 놀랍습니다.
Hägglunds Atom을 사용한 유압 드라이브 시스템의 최대 토크는 13.6kNm입니다. 모터가 최대 속도 400rpm에서도 전부하 토크를 공급할 수 있으므로, 다른 동급 유압 모터를 앞질러 394kW의 최대 동력을 발휘합니다.