위치를 선택하세요
제품소개
산업
서비스
채용
아카데미
구매
제품군
엔지니어링
e구성기와 툴
우수성 인증
Hägglunds 모터
소형 설계 안에 강력함을 담은 솔루션인 Hägglunds의 다양한 다이렉트 드라이브는 공간 절약형 디자인으로 출시되었으며 무게 대비 최고의 토크 비율을 자랑합니다.
중요한 것은 안정성입니다. 당사의 모터와 솔루션은 전 세계 다양한 산업과 해양, 이동식 응용 분야에 사용되며 완전한 Hägglunds 드라이브 시스템 및 솔루션의 일부가 되기도 합니다.
제로 속도에서 발휘하는 전부하 토크, 충격 하중으로부터의 보호, 무한한 가변 속도 같은 특징 덕분에 고객의 성능과 생산성이 향상됩니다.
Hägglunds CA
작지만 튼튼하고 강력하며 사용 수명이 길고 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
Hägglunds Atom
전력 밀도가 높고 매우 유연합니다. 가벼운 응용 분야에 사용하기에 완벽한 선택입니다.
Hägglunds CB
튼튼하고 다부지며 크기와 용량이 다양합니다. 까다로운 해양 및 이동식 분야에 사용하기 적합한 모터입니다.
Hägglunds CBm
무게 대비 토크 비율이 세계 최대입니다. 적은 공간을 차지하고 에너지 소모가 낮으며 구동 샤프트에 가하는 무게가 적으면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있어 다양한 산업과 연안 지역에서 사용됩니다.
Hägglunds CBp
역대 가장 강력한 Hägglunds 모터입니다. 높은 효율로 고속으로 작동하므로 신규 분야에 사용할 드라이브 솔루션에 새로운 기회를 열어줍니다.
Hägglunds VI
속도에 상관없이 최고의 가용 토크 제어력을 발휘합니다. 아무리 까다로운 환경에서도 성능, 안정성, 제어력을 발휘할 수 있도록 설계되었습니다.