H4U – 새로운 디지털 차원의 유압장치

H4U

유압장치의 새로운 디지털 차원

Bosch Rexroth는 산업용 유압장치의 통합 수준을 한 단계 업그레이드된 디지털 차원으로 옮겨놓았으며, 하드웨어에 종속된 제어 기능을 하드웨어로부터 독립적인 소프트웨어 모듈로 변환시켰습니다.

H4U – Hydraulics For You

유압장치 기능은 새로운 H4U 플랫폼으로 유연하게 설계할 수 있으며 기존 자동화 환경에 직접 통합할 수 있습니다. 이와 같은 소프트웨어로의 전환은 최종 사용자뿐 아니라 기계 및 시스템 제조업체에도 다양한 이점을 제공합니다.

유압 시스템의 에너지 효율성을 최적화하고 기후 변화 목표의 달성에 기여할 수 있습니다.

 

H4U - the new dimension of Independence
Rexroth에서 제공하는 새로운 차원의 지속가능성

새로운 차원의 지속가능성

생산량 향상과 에너지 소비량 감소 및 이산화탄소 배출량 저감

유압장치 부품의 효율성은 이미 매우 높은 상태입니다. 하지만 유압 시스템의 제어 기술뿐 아니라 아키텍처에도 여전히 에너지 절약과 이산화탄소 배출량 감소, 생산성 향상 측면에서 가능성이 있습니다.

한 가지 예로 압력과 체적 흐름의 유압식 제어 장치(p/Q)를 들 수 있습니다. 부하 사이클과 응용 분야의 상태에 따라 다축 시스템을 이용하는 유압 프레스 응용 분야에서는 30%의 에너지를 절약할 수 있습니다.

Rexroth에서 제공하는 새로운 차원의 제어 기술

새로운 차원의 제어 기술

하드웨어에서 소프트웨어로의 전환 노하우

예전에는 유압 제어 기술의 노하우가 하드웨어에 종속되어 있었습니다(하드웨어 중심적). 오늘날에는 하드웨어와는 별개로 점점 더 소프트웨어 앱으로 노하우가 이동하고 있습니다(소프트웨어 중심적). Bosch Rexroth의 H4U(Hydraulics For You) 플랫폼은 산업용 유압장치에 이를 반영합니다. 유압 제어 기능은 H4U.app을 통해 소프트웨어로 구현됩니다.

이를 통해 하드웨어와는 독립적으로 기존의 자동화 시스템에 통합할 수 있습니다. 동시에 일관적이며 사용자 친화적인 앱 디자인과 직관적인 사용성이 유압장치 사용을 더욱 간소화합니다. 바로, "Hydraulics For You"입니다.

Rexroth에서 제공하는 새로운 차원의 경제적 효율성

새로운 차원의 경제적 효율성

전체 수명에 걸쳐 더 큰 경제적 효율성 및 미래 대비

소프트웨어 통합 유압장치 기능은 소프트전체 수명주기에 걸쳐 경제적 효율성을 개선하며 미래에 대비합니다. 최종 사용자는 H4U.app을 통해 더 높은 생산성과 에너지 효율성을 달성하고 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.

또한 H4U는 유연성도 강화해 줍니다(예: 변화하는 고객 요구 사항을 충족하기 위한 생산 시설 변경). 더 이상 하드웨어를 조정할 필요가 없습니다.

Rexroth에서 제공하는 새로운 차원의 독립성

새로운 차원의 독립성

제어 독립적인 소프트웨어 유압장치 기능

기존의 제어장치 하드웨어에 H4U.App을 구현하면 추가 교육에 드는 비용과 노력을 절약할 수 있습니다.

또한 소프트웨어 모듈을 사용하여 기계와 시스템, 생산 공정을 시뮬레이션할 수 있고, 절감되는 에너지량을 사전에 계산할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 및 시운전에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

소프트웨어 모듈

H4U 앱 아이콘 압력 및 유량 제어

H4U.app pQ

'H4U.app pQ' 소프트웨어 모듈은 유압 시스템의 압력(p) 또는 체적 유량(Q)을 제어합니다. 고정식 및 가변식 배기량 펌프를 제어하는 데 사용하며 기존 기계 제어 시스템의 PLC 용도에 바로 통합할 수 있습니다.

스토어의 H4U.app pQ
H4U 앱 아이콘 위치 및 힘 제어

H4U.app xF

'H4U.app xF' 소프트웨어 모듈은 유압 드라이브의 위치(x) 또는 힘(F)을 제어합니다. 밸브와 배기량을 제어하는 드라이브의 다양한 시스템 지형을 지원하며 기존 기계 제어 시스템의 PLC 용도에 바로 통합할 수 있습니다.

H4U 연락처

소프트웨어 기반 유압 기능으로 기계의 효율을 높이고 안전하게 투자하고 싶은 분, 그리고 기계 디자인과 시운전, 생산, 유지보수, 수리 등에서 H4U의 부가가치를 자세히 알아보고 싶은 분은 당사 전문가에게 문의하세요.

H4U 전문가에게 문의하세요