Rexroth ROKIT Locator – 수동 구동 지게차의 유연한 위치 측정 소프트웨어
당사는 실제 작업 현장에서 Rexroth ROKIT Locator를 테스트할 수 있는 기회와 필요한 지원을 제공합니다. 문의 양식을 사용하여 요청해 주세요.
지게차와 같은 수동 구동 차량의 위치를 측정하기 위한 편리한 솔루션을 찾고 계신가요? 그렇다면 더 이상 고민할 필요 없이 Bosch Rexroth의 위치 측정 소프트웨어 ROKIT Locator를 사용해 보세요. 수동 차량과 자율 차량을 모두 사용하는 혼합 작업 환경에서 레이저 위치 측정은 투명성 향상과 최적화된 자재 취급 및 창고 프로세스를 위한 토대를 형성합니다. ROKIT Locator는 기존 시스템의 유연한 통합 옵션과 하드웨어, WMS, ERP 및 지게차 제어 시스템으로부터의 독립성을 제공하고 손쉬운 시운전과 직관적인 사용이 가능하여 개발과 적용 과정에 드는 노력을 효과적으로 줄이고 최종 고객의 서비스 요구 사항을 해소하는 데 도움이 됩니다. 검증된 보쉬 렉스로스 기술을 기반으로 다양한 산업 및 응용 분야의 고객이 전 세계적으로 수천 번 사용한 로컬라이제이션 소프트웨어의 이점을 누릴 수 있습니다.
Rexroth ROKIT Locator는 지게차 장비의 위치 지정과 동시에 동적 환경을 매핑(SLAM)할 수 있는 레이저 기반 소프트웨어입니다. 강력한 알고리즘이 차량에 설치된 최대 두 대의 레이저 스캐너에서 제공하는 정보를 사용하여 자연환경을 안정적으로 캡처하고 매핑합니다(자연 항법). 또한 실시간 위치 시스템(RTLS)은 주행 중 발생하는 환경 변화를 감지하고 주변의 디지털 맵을 자동으로 업데이트하여 전체 ROKIT Locator 장비에서 사용할 수 있도록 합니다(자동 맵 업데이트). 위치 측정은 반사면이나 표시물을 사용하지 않고도 신뢰할 수 있고 강력하며 1cm 이내의 정확성을 제공합니다. 개방형 공간과 같은 특수 상황에서는 휠 회전(휠 주행거리계 통합) 등 추가 센서 데이터를 선택적으로 고려할 수 있습니다.
포크리프트와 상품의 실내외 실시간 위치 시스템(RTLS)은 포크리프트 및/또는 AGV 플릿 관리 시스템(혼합 플릿)의 위치 추적을 위한 가장 중요한 전제 조건입니다. 이를 통해 포크리프트의 절대적 추적 가능성이 활성화되며, 팔레트, 와이어 팔레트 케이지 또는 페이퍼 롤(track & trace)과 같은 이동 상품은 물론 자동화 오더 피킹 및 자동 인벤토리가 보관 및 회수 중 오류를 방지하며 검색 노력을 줄여줍니다. 이외에도, 포크리프트의 실시간 추적은 자동화 스캔 공정을 통해 비용 절감 및 생산성 증대의 가능성이 무부하 완속 운전이 줄어듭니다.
실시간 위치 추적 및 매핑 소프트웨어는 설정하기가 쉽고 빠르며 신뢰할 수 있는 방식으로 작동하므로 수동 지게차의 위치 판단에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 예를 들면 변속기 변경 때문에 차량을 재시동한 후에도 ROKIT Locator는 곧바로 자동으로 현재 위치를 찾아냅니다. 또한 블록 창고 및 고층 입체 창고와 같은 변화하는 환경에 유연하게 적응하여 전체 지게차 플릿의 맵을 자동으로 업데이트합니다.
순수 소프트웨어 솔루션 ROKIT Locator 또는 ROKIT Locator.Box 중에서 선택할 수 있으며 초소형 산업용 컴퓨터에서 바로 사용 가능합니다. ROKIT Locator.Box는 레이저 위치 측정 소프트웨어를 모바일 로봇에 편리하고 실용적으로 통합하기 위해 설계한 것으로, 사전 설치 및 라이선스 취득을 완료한 ROKIT Locator 소프트웨어, 완전한 운영 체제, 산업용으로 적합한 매우 작고 견고한 고성능 산업 PC(Pokini F2)로 구성됩니다.
ROKIT Locator의 첫 번째 개요 보기
당사는 실제 작업 현장에서 Rexroth ROKIT Locator를 테스트할 수 있는 기회와 필요한 지원을 제공합니다. 문의 양식을 사용하여 요청해 주세요.