사이클 시간이 짧고 전자동 시스템인 대량 배치 또는 변형 다양성이 높고 일부 자동 시스템으로 수동 워크스테이션에서 작업하는 소규모 배치. Bosch Rexroth는 검증된 이송 시스템으로 거의 모든 애플리케이션에 맞춰 필요한 대로 확장할 수 있는 인체공학적인 운반 솔루션을 제공합니다. 모든 시스템은 모듈식 유연성을 고려하여 설계되었습니다. 따라서 빠르게 계획할 수 있으므로 기존 시스템을 쉽게 업그레이드하거나 수정할 수 있습니다.
TS 1 Transfer System은 높은 포지셔닝 정확도와 반복성이 요구되는 가벼운 소형 제품과 조립품에 특히 적합합니다.
TS 1 Transfer System은 특히 더욱 까다로운 제품의 정밀한 조립을 위해 설계되었습니다. TS 1의 한 가지 장점은 더 큰 시스템의 선조립 단계 또는 부품 조립 단계로 통합될 수 있다는 점입니다.
이는 긴 사용 수명, 튼튼함, 쉬운 유지보수 등 모든 Rexroth 이송 시스템의 동일한 높은 품질 표준을 충족합니다.
핵심 기술 데이터
자동차 산업과 전자 공학 산업부터 가전제품 및 전자제품 제조까지, TS 2plus 조립 라인에는 다양한 시스템 부품이 포함되어 있어 다양한 산업에서 사용하기에 적합합니다.
용도가 다양한 이송 시스템 TS 2plus는 ESD 환경 또는 클린룸 및 건조실 애플리케이션과 같은 혹독한 환경에서도 안정적입니다. 따라서 자동차 산업과 전자 공학 및 전기 기술, 의료 기술과 광학 산업에 이르기까지 다양한 부문의 산업에 적합합니다.
핵심 기술 데이터
박막의 광전지 모듈과 실리콘 전지 기술은 새로운 Rexroth의 TS 2pv 이송 시스템에서 바로 운반될 수 있습니다. TS 2pv는 검증된 TS 2plus 이송 기술을 기반으로 하며 태양광 산업의 특수한 필요를 따라 맞춤화되었습니다.
이는 표준화된 대용량 시리즈 생산에 적합합니다. 폐쇄형 표면과 특수 처리된 시스템의 치형 벨트의 특징은 특히 마찰과 마모가 적다는 점입니다. TS 2pv는 클린룸 등급 6(ISO 14644-1) 요건을 충족하며 ESD 환경에서도 사용할 수 있습니다.
핵심 기술 데이터
ActiveMover 리니어 모터 이송 시스템은 특히 제품을 신속하고 정확하게 운송해야 하는 모든 환경에 적합합니다. 공작물 팰릿은 최대 4g으로 가속되며 매우 높은 다이내믹을 달성합니다.
ActiveMover는 전자 장치 생산, 자동차 공급 산업, 의료 기술, 생명 과학 분야의 광범위한 조립 애플리케이션을 다룹니다.
전문 의사와 인체공학 전문가의 깊은 지식과 수십 년의 산업 생산 환경 경험에서 얻은 결과물이 더해져 탄생한 제품을 누려보세요.
핵심 기술 데이터
TS 5 롤러 컨베이어는 긴 거리에 걸쳐 최대 400kg 이상의 하중을 운반하며, 견고한 구조로 특히 유분이 많은 극한 환경에 적합합니다.
최적화된 TS 5는 자동차 산업부터 E-모빌리티, 전자 제품 및 가정용 기기 산업까지 매우 다양한 산업의 요구 사항에 따라 더욱 유연하게 조정할 수 있습니다. 이 최고 등급의 롤러 컨베이어는 모든 애플리케이션을 위한 효율적이고 인체공학적인 솔루션을 제공합니다.
핵심 기술 데이터
Rexroth는 표준화되고 용도가 다양한 고성능 체인 컨베이어 시스템, VarioFlow plus 시스템을 제공합니다. 이는 식품 및 포장 애플리케이션, 의료 애플리케이션, 자동차 및 전자 제품 조립 라인 애플리케이션, 기계 체인 애플리케이션에 적합한 시스템입니다.
Rexroth의 모듈식 VarioFlow plus Chain Conveyor System은 모든 시스템 너비에 사용할 수 있는 범용 부품으로 구성됩니다. 따라서 사용자가 재고로 관리해야 할 부품이 줄어듭니다. 안정적인 체인으로 인해 최대 1,250N의 인장력을 사용할 수 있습니다. 체인 표면이 거의 막혀 있는 것이나 다름없으므로 아주 작은 부품도 안전하고 안정적으로 운반할 수 있습니다.
핵심 기술 데이터