ctrlX AUTOMATION – kontrollere ctrlX AUTOMATION – kontrollere Styreplattform, I/O-modul, industri-PC-er med matchende HMI-løsninger samt safety kontroller

Kontrollere –
innovativ styring, visualisering og analyse av automatiseringsløsninger

ctrlX AUTOMATION har den riktige løsningen for enhver anvendelse. De allsidige styrings- og automatiseringsløsningene som for eksempel styreplattformen ctrlX CORE, I/O-modulene ctrlX I/O, safety kontrollen ctrlX SAFETY samt industri-PC-ene ctrlX IPC og ulike HMI-løsninger ctrlX HMI, kan brukes til PLS-baserte anvendelser, IoT-brukstilfeller eller analyse- og sikkerhetsfunksjoner.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

Automasjon er for tiden ensbetydende med programvareutvikling. Den høytytende og kommunikasjonsklare styreplattformen ctrlX CORE leverer grunnlaget for dette. Med det skalerbare, industrielle kontrollsystemet har Bosch Rexroth satt nye standarder når det gjelder automatiseringsteknologi. ctrlX CORE kjører det Linux-baserte sanntidsoperativsystemet ctrlX OS . Det betyr maksimal åpenhet, noe som gir brukere tilgang til hele økosystemet som begynner med ctrlX AUTOMATION. Som følge av den åpne og maskinvare-uavhengige arkitekturen, overvinner styreplattformen ctrlX CORE avgrensningene mellom det innebygde systemet og drivenhetsbaserte teknologiplattformer.

Den åpne programvarearkitekturen med fleksibel appteknologi gjør at utviklere kan handle helt fritt: De kan velge apper etter behov eller bruke ønsket programvare fra åpne kilder. Det er også mulig å kjøre egenutviklet programvare på den åpne styreplattformen. Videre kan funksjonene i alle vanlige programmeringsspråk konverteres til apper som gjøres tilgjengelige via ctrlX Store og brukes på ctrlX CORE.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX CORE
Mer informasjon om ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O åpner opp nye muligheter når det kommer til tilkoblingsmuligheter og nettverk. I/O-porteføljen er designet for horisontal og vertikal integrasjon, og representerer en funksjonell utvidelse av ctrlX CORE-styreplattformen. Følgelig kan brukere dra nytte av omfattende utvidelser når det gjelder kommunikasjon og ytelse, og I/O-moduler innrettet mot fremtidige teknologiske løsninger som 5G, TSN og KI.

Oppsettet er kompakt, modulbasert og robust – og dermed svært plassbesparende. Montering og kabling kan utføres uten verktøy. De smidige og kraftige løsningsdetaljene, deriblant åpenhet for EtherCAT-økosystemet, fleksible maskintopologier og allsidige kommunikasjonsstandarder. Den nettbaserte konfigurasjonen og diagnostikken, plugg og kjør og integrerte overvåkingsfunksjoner tar engineering til et nytt nivå.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX I/O
Mer informasjon om ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Sikker automasjon har fått en ny standard: ctrlX SAFETY er den mest kompakte sikkerhetsløsning i sitt slag, og den har den korteste reaksjonstiden. Det kompakte, men likevel skalerbare systemet, kan brukes etter behov – fra den drivenhetsintegrerte SafeMotion-løsningen i ctrlX DRIVE til det komplette ctrlX SAFETY-kontrollsystemet. I tillegg til fleksibel bruk, omfatter fordelene et svært høyt sikkerhetsnivå og effektiv engineering via grafisk programmering av sikkerhets-PLS-en.

ctrlX SAFETY bruker åpne standarder og tilbyr sikker forbindelse på alle nivåer samt rask og praktisk valg av sikkerhetsfunksjoner. Løsningen er basert på to komponenter som kan brukes frittstående eller som et komplett system – pakken gir markedets raskeste og mest kompakte sikkerhetsløsning. Som følge av at responstiden er forkortet er det mulig å designe maskiner som krever svært liten plass for installasjon.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX SAFETY
Mer informasjon om ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

Maskinbetjening og dermed human machine interface er blant de viktigste elementene i industriautomasjon. Med ctrlX HMI følger enkle og intuitive løsninger. ctrlX HMI tilbyr samordnede maskinvare- og programvareløsninger. Den omfattende maskinvareporteføljen inkluderer skjermer, panel-PC-er med fremragende grafiske egenskaper, web paneler, panelrammer og operatørpaneler i et bredt utvalg av størrelser. Programvaren leveres av ctrlX World-partnere. Ved hjelp av denne kombinasjonen sikres det at komponentene gir perfekt brukererfaring og fleksible, behovsbaserte anvendelser. Med sine funksjoner og ekspansjonsmuligheter dekker ctrlX HMI-porteføljen alle anvendelsesområder på en pålitelig måte – fra de enkleste prosesskontrollene til de mest krevende og dynamiske simuleringer.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX HMI
Mer informasjon om ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

Krevende prosesskontroll og teknologi som for eksempel lokal databehandling, krever langvarig høy ytelse. ctrlX IPC leverer dette på en fleksibel og skalerbar måte – selv ved avanserte anvendelser. Industri-PC-er kan trekke veksler på den appbaserte engineeringen til ctrlX AUTOMATION, og kan også kombineres med ctrlX HMI. Takket være en mengde ekspansjonsmuligheter samt utallige grensesnitt kan IPC-ene nøyaktig tilpasses kundens behov. Standardkomponenter eller programvare basert på åpen kildekode fra tredjeparter, gir ekstra fleksibilitet og frihet.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX IPC
Mer informasjon om ctrlX IPC

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX CORE – den ultrakompakte styreplattformen

ctrlX I/O – den kraftige ctrlX CORE-forbedringen

ctrlX SAFETY – den mest omfattende SafeMotion- og SafeLogic-løsningen

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroths partnere for nærmere informasjon om ctrlX AUTOMATION? Finn de riktige kontaktene for salg, tjenester og opplæring her.

Ta kontakt

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – programvare

Programvare

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION tilbyr praktiske programvare- og prosjekteringsverktøy og maksimum åpenhet via Linux operativsystem.

Mer informasjon om programvare
ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

Drivenheter og bevegelse

Allsidige PLS- eller bevegelsesfunksjonaliteter samt modulbaserte servoomformere og motorer gjør nesten enhver anvendelse mulig.

Mer informasjon om drivenheter og bevegelse
ctrlX AUTOMATION – transportsystemer

Transportsystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr transportsystemer for svært effektiv materiell- og vareflyt.

Mer informasjon om transportsystemer