To elektromekaniske sylindere med forskjellige størrelser ligger på deres egen konstruksjonstegning, omringet av en sirkel. Elektromekaniske sylindere EMC

  • Maksimal produktivitet med vedlikeholdsfrie elektromekaniske aktuatorer
  • Økonomisk gunstig takket være rask idriftsettelse
  • Energieffektiv takket være smøring som varer hele driftstiden

Produktkatalog

Effektive elektromekaniske sylindere EMC

Bosch Rexroths elektromekaniske sylindere EMC tilbyr en vedlikeholdsfri løsning med livslang smøring som øker produktiviteten og senker driftskostnadene. Med en levetid på opptil 15 000 km og høy krafttetthet på 250 kN er de ideelle for krevende anvendelser i forskjellige industrier. I tillegg muliggjør automatiseringspakken med elektromekaniske aktuatorer, bestående av motor, servoomformer, kabler og alternativ programvare rask og enkel idriftsettelse, slik at automatiserte bevegelser er klar til bruk øyeblikkelig og tiden til markedet forkortes betydelig. Takket være enkle designkalkuleringsprogrammer og omfattende konfigurasjonsalternativer tillater de rask idriftsettelse og sømløs integrering i eksisterende systemer.

Et innblikk i fordelene

  • Smurt for livslang drift for lette anvendelser *
  • Mer fleksibilitet i maskindesign ved bruk av vedlikeholdsfrie aktuatorer
  • Høyere maskintilgjengelighet
  • Ingen vedlikehold og driftskostnader
  • Opptil 15 000 km levetid for aktuator
  • Enkel dimensjonering og konfigurasjon


* Tekniske grenser gjelder, bruk vårt valg- og størrelsesverktøy LinSelect for å kontrollere om smøring for livslang drift kan brukes med din anvendelse.