En elektromekanisk sylinder med en sensorpakke, sammen med kraftig arm inkl. knyttneve. Elektromekanisk sylinder EMC-HP (Høy effekt)

  • Kompakt tung forsterket med alternativ sensorpakke
  • Mer frihet med energieffektivitet, enkelt vedlikehold og fleksibilitet
  • Raskt valg med eTool LinSelect

Produktkatalog

Forsterkede aktuatorer for de høyeste krav – Den elektromekaniske sylinderen EMC-HP

Velkommen til en verden av forsterkede aktuatorer!

Vår elektromekaniske sylinder EMC-HP (Høy effekt) er den ideelle løsningen for selskaper som behøver kraftige og fleksible aktuatorer. EMC-HP er utviklet for tunge anvendelser – den tilbyr robusthet og nøyaktighet samtidig som den kan tilpasses. Takket være kompakt design og perfekt forsegling (IP54) sikrer den lang driftstid og høy kontinuerlig ytelse – selv under de tøffeste forholdene. Alternativ vannkjøling og vedlikeholdsvennlig smøring sikrer pålitelig drift med høye krefter.

En svært presis planetrullespindel muliggjør nøyaktig plassering av laster på flere tonn, mens fleksibiliteten til EMC-HP tillater å endre parametere fritt og realisere komplekse reiseprofiler. De nye størrelsene 190 og 220 lar deg implementere anvendelser med krefter på opptil 250 kN på de trangeste steder. Den integrerte sensorpakken gir kritisk informasjon for å maksimere produktivitet og levetid.

Hos Bosch Rexroth får du alt fra én kilde: mekanikk, servoomformer, kontrollsystemer og global service. EMC-HP er den ideelle krevende/tunge aktuatoren for de høyeste krav angående ytelse og fleksibilitet Kontakt oss for å finne ut mer om løsningene våre!

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

  • Kraftig: kan håndtere opptil 250 kN
  • Smart: med en alternativ sensorpakke
  • Økonomisk: energieffektiv, lave driftskostnader, mindre nedetid, fremtidssikker
  • Kompakt: krever mindre plass, kan enkelt integreres
  • Komplett: skreddersydde komponenter fra én kilde
  • Fleksibel: kan enkelt tilpasses spesifikke anvendelser, flere festemetoder, lengden kan konfigureres fritt
  • Lite vedlikehold: lange smøreintervaller, smøring i oljebad som alternativ

Viktige tekniske data

  • Maks. aksialkraft: opptil 250 kN
  • Dynamisk lastkapasitet (cdyn): kan håndtere opptil 473 kN
  • Maks. kjørehastighet: 0,83 m/s
  • Maks. slag: 1 500 mm
  • Kapslingsgrad: IP54
  • Planetrullespindel: Størrelser 60 og 75

Visualisering av 16 anvendelseseksempler som ikoner

Applikasjoner

  • 1–4: pressing - pressebeslag - krymping - deep drawing
  • 5–8: bøying - preging - sammenfolding - saging
  • 9–12: stansing - nagling - festing - posisjonering
  • 13–16: stramming - løfting - utretting - fjærtesting