Automatisering gjort enkelt: Akse + drivenhet i én pakke Lineære akser med automatiseringspakke

Automatisering har aldri vært så enkelt og praktisk.

Automatisering gjort enkelt: Akse + drivenhet i én pakke

Rexroths lineærteknologi gjør det nå enklere enn noensinne: Vi har pakket alle komponentene inn i én pakke, slik at du raskere kan oppnå helautomatiserte bevegelser med enkeltakser eller aktuatorer. Det er nok med et par klikk for å sette sammen og konfigurere motor, drivenhetskontroller, nettfilter og kabler. Bare bestill pakken ved hjelp av det oppgitte materialnummeret, og på så å si null tid har du løsningen i hende. Alt fra én kilde.

Viktig informasjon på et øyeblikk:

Fordeler:

  • Raskt: Designet, konfigurert, levert og tatt i bruk raskt
  • Enkelt: En komplett pakke med tilpasset mekanikk og elektrisk utstyr
  • Praktisk: Alt under ett materialnummer
  • Fleksibelt: Kan omfatte dokumentert sikkerhetsteknologi
  • Velprøvd: Full Rexroth-service (minst 10 år); support under idriftsettelse om nødvendig
  • Bærekraftig: Én pakke, én levering


Nøkkeldata:

  • Individuelle akser og aktuatorer
  • Motor: MS2N-serien (med dataminne)
  • Drivenhet/kontroller: HCS IndraDrive- eller ctrlX-drivenhet med egnede nettfiltre og kabler (5/10/15 m)
  • Innebygd sikkerhet: Safe Torque Off- eller Safe Motion