ROKIT Locator av Bosch Rexroth er en smart lokaliseringsprogramvare som pålitelig sporer posisjonen og besørger orientering for mange ulike kjøretøytyper, for eksempel autonome mobile roboter (AMR), robottraller (AGV) eller manuelle gaffeltrucker, i en rekke foranderlige logistikkmiljøer. Dette er gjort mulig av en høytytende algoritme som automatisk oppdager og kartlegger de naturlige omgivelsene ved hjelp av en lasersensor på kjøretøyet. Stol på velprøvd Bosch Rexroth-teknologi og dra nytte av lokaliseringsprogramvare som allerede brukes tusenvis av ganger over hele verden av kunder i ulike bransjer og bruksområder. Med dette sanntidslokaliseringssystemet (RTLS) tilbyr Bosch Rexroth en nøkkelteknologi og løser problemet med lokalisering for kjøretøyflåten din med maksimal fleksibilitet og brukervennlighet.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor skal jeg bruke ROKIT Locator til å lokalisere kjøretøyene mine?
Rexroth ROKIT Locator er laser SLAM-basert lokaliseringsprogramvare for mobile roboter og manuelt kjørte industrielle trucker som gaffeltrucker. Den er egnet for forskjellige kjøretøytyper og størrelser. Den er en allsidig modul med åpne standarder som lar den perfekt tilpasse seg til dine behov. Den fungerer pålitelig uten å tilpasse infrastrukturen med reflektorer osv. og kan enkelt integreres i dine eksisterende systemer. Se videoen og finn kjernefordelene ved denne avanserte lokaliseringsprogramvaren, i tillegg til de unike aspektene og konkurransefordelene som gjør ROKIT Locator enestående når du sporer mobile roboter og manuelt betjente trucker.
Passer ROKIT Locator for min anvendelse?
Rexroth ROKIT Locator er en allsidig modul for mobile roboter som kan integreres fleksibelt og fungerer med høy effektivitet i dynamiske omgivelser. Lurer du på om programmet passer til din anvendelse? Denne FAQ-videoen viser og forklarer hvorfor laser-SLAM basert lokaliseringsprogramvare kan være den perfekte løsningen for din maskinflåte.
Hvordan kan jeg integrere lokaliseringsprogramvaren i kjøretøyet mitt?
Denne FAQ-videoen viser hvor lett og effektiv systemintegrasjonen av ROKIT Locator kan være. Utforsk allsidigheten til den modulære lokaliseringsprogramvaren og lær hvordan den kan implementeres både som en Docker-basert og en app-basert løsning. Du bestemmer.
Hvordan kan jeg kartlegge store lagre raskt og effektivt?
Hvis du synes at det alltid er tidkrevende å kartlegge store lagre for drift av mobile transportroboter, må du tenke nytt. Rexroth ROKIT Locator gjør kartleggingen så enkel som mulig med bare noen få trinn uten at du har en ekspert på stedet. Vil du justere ROKIT Locator-kartet med en eksisterende ramme? Det er heller ikke noe problem. I denne FAQ-videoen får du vite hvordan enkel kartlegging og kartjustering fungerer.
Hvordan kan jeg forhindre at de mobile robotene mine får nedetid?
Først og fremst bør du stole på en kraftig lokaliseringsprogramvare som Rexroth ROKIT Locator for å sikre at mobile roboter fungerer pålitelig. Men det er mer å vurdere, fordi interaksjonen av programvaren med miljøet, lasersensoren som brukes, og kvaliteten på kartet som opprettes, også spiller en viktig rolle i lokalisering. I denne FAQ-videoen får du vite hvordan ROKIT Locator lokaliserer seg og hva som er viktig for lokalisering.
Hvordan kan jeg oppdatere og utvide mitt lagerkart, dvs. etter endringer i omgivelsene?
Er du lei av å hele tiden måtte kartlegge lageret for flåten av mobile roboter på nytt på grunn av dynamikk i miljøet? Rexroth ROKIT Locator gjør slutt på tidkrevende ny kartlegging! Når lagermiljøet endres, oppdateres kartet automatisk av ROKIT Locator. Vil du legge til et nytt område på kartet? Også her kan kartet lett tilpasses – uten nedetid. I denne FAQ-videoen viser vi deg hvordan automatiske kartoppdateringer og kartutvidelser fungerer.
Kan jeg teste programvaren først, og er support inkludert?
Hva skjer etter at Rexroth ROKIT Locator er implementert? Hva om det oppstår spørsmål? I denne FAQ-videoen deler vi opp de omfattende service- og support-alternativene som er tilgjengelige med vår lokaliseringsprogramvare for mobile roboter og manuelt betjente trucker. Finn ut mer om diagnosefunksjonene du kan få tilgang til selv via det brukervennlige grensesnittet aXessor, og hvordan du enkelt kan sende data for forespørsler om support. Hvis du ønsker å holde deg informert om regelmessige programvareoppdateringer, kan du bruke kontaktskjemaet nedenfor for å registrere deg for vår nyhetstjeneste.